산업용 배기가스 제어 솔루션 | 환경 기술 | 제품 | Corning.com
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
Abstract Image not Informational Image

산업용 배기가스 제어 솔루션

산업용 배기가스 제어 솔루션

1970년대 후반 부터 뛰어난 성능의 산업용 배기가스 제어 솔루션을 제공하고 있습니다.  

Corning® Celcor® 담체와 DuraTrap® 필터는 발전소, 정유, 화학처리 공장 등 전세계 기타 산업에서 배출되는 공기 오염 물질을 줄여주는 산업용 촉매 시스템에 사용되고 있습니다. 또한, 이러한 제품은 드라이 클리닝, 프린터, 페인트 샵 및 플라스틱 몰드 샵등에서 배출되는 휘발성 유기 화합물(VOC)을 줄이기 위한 시스템에 사용되기도 합니다.     

높은 기하학적 표면과 낮은 배기가스 압력을 제공하는 코닝 세라믹 담체와 필터는 산업용 어플리케이션 분야에서 전세계적으로 가장 광범위하게 사용되는 제품입니다. 

산업용 솔루션의 선두주자

제품 정보

에너지 및 공간 효율적인 내구성 강한 제품

Corning® Celcor® 담체와 Corning® DuraTrap® 필터는 산업용 어플리케이션 분야에서 다양한 장점을 제공합니다. 

• 낮은 배기가스 압력은 상당한 에너지 절감을 위한 팬 로드를 줄여줍니다. 

• 필요한 공간을 최소화 하면서, 모듈화 높은 변환 효율을 제공합니다.

• 경량 설치 및 용이한 서비스 

• 낮은 열팽창 계수(CTE) 는 우수한 열강도를 제공하여 촉매 시스템의 기대 수명동안 제품의 성능을 보장합니다.   

• 높은 열 내구성은 2190° F (1200°C) 의 작동 온도와 최고 2550°F (1410°C) 의 온도를 견딜 수 있게 합니다. 

자세히 읽기

어플리케이션

다양한 시스템을 만족시키는 광범위한 어플리케이션

• 발전소, 정유, 화학처리 공장 등 전세계 기타 산업에서 배출되는 공기 오염 물질을 줄여주는 산업용 촉매 시스템에 사용되고 있습니다. 

• 또한, 드라이 클리닝, 프린터, 페인트숍 및 플라스틱 몰드 샵등에서 배출되는 휘발성 유기 화합물(VOC)을 줄이기 위한 시스템에 사용되기도 합니다.

장점

*The graph used in this publication is based on data from experimental and limited tests conducted under controlled laboratory conditions, measurements, and calculations sponsored by Corning. Corning can provide additional calculations or test results based on specific operating conditions.