Corning Thin Glass Products | Thin Sheet Products | Corning
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
첨단 특수 어플리케이션을 위한 LCD 디스플레이 기판 유리

퓨전 공정으로 생산된 맞춤형 물량, 크기, 폼팩터의 주문제작 가능한 디스플레이 유리

코닝의 제품은 절단 시트, 엣지 연마 제품, 웨이퍼 또는 부품 형태로 공급 가능합니다. 

고객사는 코닝의 LCD 유리 기판 제조 및 저비용 피니싱 작업을 활용하여 생산 수율과 유리 사용률을 최적화 할 수 있습니다. 

퓨전공정을 이용하여 유리를 원하는 두께로 생산할 수 있어, 비용 부담 증가는 물론 제품 결함의 소지가 있는 표면 그라인딩(grinding) 및 폴리싱(polishing) 과정을 생략할 수 있습니다.

고객 요청시, 비반사(Anti-reflective) 코팅, 미러링 및 스크린 프린트 솔루션 제공도 가능합니다. 

어플리케이션: 

  • 모바일, 태블릿 PC 및 CCTV 카메라용 적외선 차단 필터(IR cut-off filters) 
  • MEMS 용 반도체 프로세싱, CMOS 이미지 센서, 첨단 패키징 및 LED 
  • 평판 패널 디지털 엑스레이 디텍터
  • 일렉트로크로매틱(Electrochromatic) 창 및 거울
  • 능동 매트릭스형 평판 디스플레이용 기판
  • 반도체 공정 캐리어

제품 포트폴리오는 Eagle XG®, Eagle XG® Slim, Willow® ultra-thin 글라스로 구성되어 있습니다.

코닝의 유리는 독자적인 퓨전 공법으로 생산되어 탁월한 표면 품질을 자랑합니다. 코닝의 제품은 표면 품질이 우수하고, 광학 투명도가 높으며, 치수안정성이 뛰어난 평면 유리입니다.