Corning Willow Glass | 디스플레이 유리 | Corning.com
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
Up close detail of Corning® Willow® Glass

Corning® Willow® Glass

Corning® Willow® Glass

초박판 디스플레이를 위한 얇고 휘어지는 기판유리

얆고 내구성이 강하며 구부러지는 글라스는 랩어라운드(Wrap-around) 디스플레이의 비젼을 가능하게 합니다.

얇고 내구성이 강하며 구부려지는 유리

Corning® Willow® Glass는 현재의 슬림 디스플레이와 미래의 스마트 표면에 얇고 가벼우며 비용 절감에 효과적인 어플리케이션의 구현을 가능하게 할 것입니다. 

얇고, 내구성이 강하면서도 구부려지는 유리는 전자 기기나 구조물을 두루마리처럼 감쌀 수 있는 미래 디스플레이로서의 가능성을 보여주고 있습니다. 또한, 최고 500°C까지 공정 온도를 견뎌낼 수 있는 Willow® Glass는 기존 폴리머 필름이 열을 견 딜 수 없어 지금까지 디스플레이 산업에서 커다란 장애요소 해결을 위한 솔루션이 될 수 있습니다. 

Corning Willow Glass는 지금까지 불가능했던 신문 인쇄 방법과 비슷한 고온 연속 롤투롤(roll-to-roll) 공정을 통해 이를 가능하게 할 것입니다. 

이를 통해, Corning Willow Glass는 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 컴퓨터와 같은 고성능 휴대 기기에 사용되는 OLED와 LCD 패널의 더 얇아진 백플레인과 컬러 필터를 지원할 것입니다. 

이러한 새로운 초슬림 플렉서블 유리는 평평하지 않은 표면에서도 몰입감 높은 시청경험을 위한 커브드 및 구부러지는 디스플레이 개발에 도움이 될 전망입니다.

Corning Willow Glass는 터치 센서와 같은 전자 부품에 탁월한 성능을 발휘하는 것은 물론, OLED 디스플레이와 같이 습기와 산소에 민감한 전자제품을 보호하는 봉지재로도 사용될 수 있습니다. 

얇고 휘어지는 유리

롤투롤(roll-to-roll) 공정

롤투롤(roll-to-roll) 공정

플라스틱에서만 가능했던 연속 롤투롤(roll-to-roll)공정이 가능하게 되었습니다.

플라스틱에서만 가능했던 연속 롤투롤(roll-to-roll)공정이 가능하게 되었습니다.

미래를 위한 디스플레이

미래를 위한 디스플레이

지난 수년간 플렉서블 디스플레이는 업계의 화두가 되고 있습니다.

지난 수년간 플렉서블 디스플레이는 업계의 화두가 되고 있습니다.

플렉서블 글라스 연구

플렉서블 글라스 연구

초박판 플렉서블 글라스에 관한 자세한 기술자료를 확인하실 수 있습니다.

초박판 플렉서블 글라스에 관한 자세한 기술자료를 확인하실 수 있습니다.