Corning Iris Glass | 디스플레이 글라스 | Corning.com
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
This is an abstract image

Corning Iris™ Glass

Corning Iris™ Glass

5mm 이하의 얇고 세련된 디스플레이를 위한 고투과율 도광판 유리

얇은 디스플레이 구현을 위한 도광판 솔루션

얇은 디스플레이 구현을 위한 도광판 솔루션

밝고 선명한 대형 디스플레이의 핵심은 균일하고 깨끗한 빛 분산입니다. 폴리머 도광판의 단점은 디스플레이 슬림화 추세에 걸림돌이 되어왔습니다.

도광판은 엣지형(edge-lit) LCD 디스플레이의 백라이트에 사용되어 생생한 이미지를 구현할 수 있도록 빛을 디스플레이에 균일하게 분산시킵니다.

폴리머 도광판은 울트라 슬림 디스플레에서 요구되는 치수안정성을 충족시키지 못한다는 지적을 받아왔습니다. 폴리머 도광판은 열과 습기에 노출되면 뒤틀림과 팽창을 일으켜 광기계적 성능을 저하시키게 됩니다. 이러한 폴리머 불안정성으로 인한 변형을 완화하기 위해서는 베젤 폭을 넓히고 에어갭(air gap)을 형성시켜 백라이트를 두껍게 디자인해야 했습니다. 폴리머를 유리로 대체하면 이러한 문제가 해결되지만, 지금까지의 표준 유리 조성으로는 광학적 요건을 충족시키지 못하는 것이 문제로 지적되었습니다.

도광판의 또 다른 요건은 색상 순도입니다. 코닝의 독자 기술인 퓨전 공법과 Iris™ Glass의 유리 조성이 결합되어 코닝의 도광판은 최고 수준의 색상 변이 성능을 자랑합니다.

이와같이, 코닝 Iris™ Glass는 탁월한 치수 안정성뿐 아니라 광학적 성능이 뛰어나 TV 제조사들이 더 얇은 제품을 만들 수 있습니다.

혁신적 디자인과 뛰어난 성능의 Iris™ Glass

Iris™ Glass는 LCD가 요구하는 광학적 조건을 뛰어넘는 최고 수준의 투과성과 색 변이성능을 제공합니다. 치수안정성을 갖춘 리지드 유리인 Iris™ Glass는 울트라 슬림 형태의 베젤폭을 줄인 LCD TV 디자인을 구현하여 최대한 얇은 측면 발광 LCD 제품을 만들 수 있습니다.  

최신 뉴스

코닝, 디스플레이 위크 2016에서 첨단 유리 혁신 선보여

코닝, 디스플레이 위크 2016에서 첨단 유리 혁신 선보여

2016년 5월 25일

코닝은 국제정보디스플레이학회(SID)가 미국 샌프란시스코에서 5월 22일부터 27일까지 개최하는 디스플레이 위크(Display Week)에서 자사의 디스플레이 산업 관련 전문성과 첨단 유리 포트폴리오를 선보인다고 밝혔다.

자세히 읽기

Iris™ Glass LeTV 의 신제품 Max 70 에 채택

Iris™ Glass LeTV 의 신제품 Max 70 에 채택

2015년 12월 22일

코닝은 Iris Glass가 LeTV 의 신제품 Max 70에 채택되었다고 발표하였다.

자세히 읽기