코닝은 삼성 디스플레이의 새로운 QD 디스플레이 패널 라인에 Corning® Astra™ Glass가 채택됐다고 밝혔다. QD 디스플레이는 선명하고 강렬한 화질의 대형 TV와 모니터를 구현하는 차세대 디스플레이다.
QD 디스플레이 기술은 다른 디스플레이 기술에 비해 더 넓은 시야각, 개선된 응답시간, 강화된 컬러 성능, 뛰어난 효율성을 얇은 폼팩터로 구현하여 최첨단의 시청 경험을 제공한다.
삼성 디스플레이의 QD 디스플레이 패널은 올해 상용화 될 여러 프리미엄 완제품 라인에 탑재될 예정이다.
임정한 코닝 고성능 디스플레이 디스플레이 혁신 사업부 총괄은 “Astra Glass는 강력한 패널 구현과 몰입감과 생동감이 있는 디스플레이에 필수적인 성능을 제공한다”고 말했다. 그는 “QD 디스플레이는 이미지 품질에 대한 소비자의 기대를 한층 높일 것이다. Astra Glass는 디스플레이 신기술 발전에 핵심적인 역할을 한다”고 덧붙였다.
Astra Glass는 두 장의 고품질 디스플레이 유리를 요하는 QD 디스플레이의 복잡한 고온 제조 공정에 필수적인 여러 속성들을 최적의 조합으로 지원한다. 코닝의 현재 디스플레이 유리 포트폴리오는 첨단 디스플레이 및 차세대 디스플레이에 최적화된 탁월한 순도를 자랑하는 고성능 박형 기판을 제공한다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 지난 170년간 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 생명공학용기 시장에 집중하고 있습니다. 업계를 선도하는 코닝의 대표 제품에는 손상에 강한 모바일 기기용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유와 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 운송을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용 및 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.