코닝 커넥티드 카
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
“아주 가까운 미래에 경험하게 될 놀라운 주행 경험을 지금 만나 보실 수
있습니다. 이 놀라운 경험은 코닝의 기술로 가능합니다."

   - 제프리 이븐슨 박사, 수석 부사장 겸 최고 전략 책임자 

CES® 2017

주행경험을 재정의하다.

첨단 유리로 구현된 커넥티드 카를 만나보세요.

2017년 1월 5일 라스베가스 컨벤션 센터 코닝 부스에서 코닝의 다양한 첨단 유리 기술로 구현한 전기차 기반의 커넥티드 카 프로토타입을 공개했습니다.

카본 파이버 바디 패널로 완성된 세련된 컨셉카는 테크 전문가들의 많은 관심을 끌었습니다. 가볍고, 뛰어난 내구성 및 광학적 우수성을 지닌 첨단 유리를 통해 어떻게 코닝이 현재 뿐만 아니라 앞으로 수십 년간의 주행 경험을 재정립 하는지 확인할 수 있었습니다. 

코닝 커넥티드 카의 특장점

  • 증강현실(AR) 기술과 Corning® Gorilla® Glass 로 구현된 전면유리는 교통 정보 및 지역의 랜드마크 등을 나타냄으로써, 운전자가 주행 시 전면을 주시하면서도 실제 주행 환경과 디지털 정보를 동시에 확인 수 있도록 돕습니다. 
  • 옆면과 후면 그리고 운전자가 틴팅의 정도를 조절하여 차량에 들어오는 빛을 차단할 수 있는 썬루프에 Gorilla Glass가 적용되었습니다. 주행 시 운전자의 보다 안전한 시야를 확보할 수 있습니다.  
  • Gorilla Glass를 활용한 정전식 터치 기능을 갖춘 4K 화질의 대시보드는 모바일 기기와 연동되어 외부 세계와의 끊김 없는 연결성을 제공합니다.  
  • 경제적인 콜드폼 공정으로 생산된 Gorilla Glass 적용으로 보다 세련되고 우아한 콘솔이 가능합니다.  
  • 유리 표면에는 무선 충전기 및 온도 센서 등 다양한 스마트 센서가 탑재되어 있습니다.  
  • Gorilla Glass 표면의 간단한 지문 인식을 통해 차량 시동을 걸 수 있으며, 손가락 터치 하나로 차량의 다양한 기능을 조정할 수 있습니다. 
  • Corning® Fibrance® Light-Diffusing Fiber가 적용된 충전 표시등 및 근접 센서로 운전자들의 주변 상황 인식이 용이해집니다. 

세련되고 모던한 차량의 외형이 CES 관람객의 주목을 끌었다면, 코닝은 Gorilla Glass로 가능해진 다양한 성능 혁신과 새로운 주행 경험에 대해서도 강조하였습니다. 

더그 하쉬버그(Dogh Harshbarger) 자동차용 Gorilla Glass 사업부 부사장 겸 이사는 "Gorilla Glass 접합유리를 적용하게 되면, 기존 소다라임 유리 대비 유리 무게를 최대 30% 줄일 수 있게 됩니다. 코닝 부스에 설치된 전면유리 샘플을 통해 가벼워진 무게를 직접 확인하고 비교해 볼 수 있습니다." 라고 말했다.  

차량 무게 감소는 연비를 향상 시킬 뿐만 아니라 차량의 무게 중심을 낮춰 빠른 발차 및 정차를 가능하게 합니다. 

Gorilla Glass 접합 유리는 기존 소다라임 유리 대비 약 2배 이상 뛰어난 내구성으로 낙석 및 외부 충격에도 강하며, 3배 이상 뛰어난 광학적 특성을 보입니다. Gorilla Glass 의 광학적 우수성은 보다 선명하고 깨끗한 헤드업 디스플레이(HUD) 이미지 및 기존 헤드업 디스플레이의 문제로 지적되었던 그림자와 줄무늬가 보이는 현상(ghosting) 을 저감시켜 보다 안전한 주행 경험을 선사합니다. 

커넥티드 자동차 프로토타입은 정밀유리의 무한한 장점과 이러한 정밀유리가 매일 매일의 주행경험을 어떤 방식으로 바꿔 놓는지에 대한 영감을 불어넣고자 제작되었습니다. 

제프리 이븐슨(Jeffrey Evenson) 코닝 수석부사장 겸 최고 전략책임자는 "뛰어난 성능의 특수 유리는 자동차의 외형과 성능 모두를 향상시키며, 자동차 산업이 직면한 실제적인 문제점들에 대한 해결책을 제시합니다. 아주 가까운 미래에 대한 새로운 주행 경험을 지금 코닝 부스에서 만나보실 수 있습니다“ 라고 언급했습니다.