Gorilla Glass 5 Smartphone Cover Glass | Consumer Electronics | Corning
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
Corning® Gorilla® Glass 5

Corning® Gorilla® Glass 5 출시

Corning® Gorilla® Glass 5 출시

낙하 충격 내구성을 강화한 새로운 커버글라스

스마트폰을 떨어뜨려 스크린이 파손되는 일은 누구에게나 피하고 싶은 일일 것입니다. 최근 진행한 소비자 조사에서, 커버글라스 파손 문제는 모바일 기기 소비자 불만 1위를 차지했으며, 스마트폰 사용자 중 약 85%가 지난 1년간 전화기를 떨어뜨린 적이 있다고 답했습니다. 이러한 문제를 해결하고자, 코닝의 과학자들은 지금까지 개발된 커버글라스 중 가장 견고한 Corning® Gorilla® Glass 5 를 개발하게 되었습니다. 

Gorilla Glass 5 는 경쟁 유리 디자인 및 이전 세대의 Gorilla Glass 대비 크게 개선된 낙하 성능을 자랑합니다. Gorilla Glass 5 는 최고 4배 이상 뛰어난 손상 저항성을 보였으며, 1.6 미터 (1.6미터: 전세계 평균 신장) 높이의 낙하 실험에서 최대 80%의 확률로 파손되지 않았습니다. Gorilla Glass 5를 탑재한 모바일 기기를 통해, 소비자들은 개선된 낙하 성능의 기기를 경험할 수 있습니다. 

존 베인 Gorilla Glass 사업부 부사장 겸 총책임자는 “Gorilla Glass가 새로운 세대로 진화할 때 마다 커버 유리 기술도 함께 진보해왔다. Goriila Glass 5 역시 예외가 아니며, 경쟁 제품 대비 뛰어난 낙하 성능을 자랑한다. 일상 생활 중 허리부터 어깨 사이 높이에서 스마트폰을 자주 떨어뜨리기 때문에, 낙하 성능에 대한 개선이 매우 중요하고 꼭 필요하다는 것을 인식하게 됐다." 고 밝혔습니다. 

지난 10년 동안, Gorilla Glass는 소비자 가전 분야에서 커버글라스 산업을 선도해 나가고 있습니다. Gorilla Glass 는 주요 제조사들이 선택한 커버글라스로, 2007년 출시 이래 전세계적으로 40 개 주요 브랜드의 1,800개 이상의 제품 모델에 채택돼, 45억대 이상에 달하는 기기에 장착되었습니다.

Gorilla Glass 5 는 올해 안에 주요 글로벌 제품 모델에 탑재될 예정입니다.