건축 및 디자인 | 산업 | Corning.com
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
코닝은 오늘날 가장 진보적인 생각을 하는 건축가들과 디자이너들을 위해서, 매우 견고하고 미려하며 활용 분야가 다양한 유리를 생산하고 있습니다. 

유리를 통해 창조하는 새로운 공간과 경험

유리를 통해 창조하는 새로운 공간과 경험

요즘 가장 인상 깊은  디자인에는 한 가지 공통점이 있습니다. 바로 유리를 사용했다는 점입니다.

유리는 빛과 색채와 상호 작용하면서  독특하고 놀라운 효과를 발휘합니다. 유리가 아름답고 선이 매끈하며 활용 분야가 다양하기 때문에, 점점 더 많은 디자이너들이 유리를 채택하고 있습니다. 

유리는 세련되면서도 손상에 강한 표면 커버 소재일 뿐만 아니라,  빛과 소리에 감응하는 첨단 기술의 코팅을 하는데도 안성맞춤인 기판입니다. 첨단 기술 센서 및 반도체 분야에서도 활용되고 있습니다. 이러한 독특한 특성 덕분에 평범한 물체가 어둠 속에서 빛을 낼 수 있습니다.

이 때문에 점점 더 많은 디자이너들이 일상 환경에서 가능했던 디자인의 한계를 새롭게 정의하고 있습니다. 그리고, 새로운 디자인을 가능하게 하는 유리를 코닝에서 찾고 있습니다.  

코닝이 선사하는 디자인의 가능성

코닝이 선사하는 디자인의 가능성

코닝은 실용적이면서도 아름다운 건축 및 디자인 솔루션을 제공합니다.

그 예로, Corning® Willow® Glass는 휘어질 수 있어 둥근 기둥을 감싸거나 평범한 건축 자재에  광택을 내는 래미네이트로 부착할 수 있습니다.  Corning® Fibrance™ Diffusing Fiber 를 이용하면 헤드폰 외곽에 다채로운 색상의 빛을 수놓거나, 병실 바닥에서 은은한 빛을 발하게 하여 어두운 곳에서도 방향을 안내하는 조명으로 사용할 수 있습니다. 이미 소비자 가전 부문 커버 글래스의 산업 표준으로 자리매김하고 있는 제품인 Corning® Gorilla® Glass는 엘리베이터 내부를 디자인하거나, 건물 로비나 백화점에 설치하여 사용자와 소통할 수 있는 이음새 없는 “스마트 월(Smart Wall)” 에도 사용할 수 있습니다.

코닝에는 위에 소개한 제품뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 디자이너에게 영감을 줄 수 있는 다양한 혁신 제품이 있습니다.

연구, 소재 및 공정기술 분야의 전문성을 바탕으로, 코닝은 프로젝트의 모든 단계에서 고객에게 다양한 옵션을 제공할 수 있습니다. 적절한 제안을 하고, 워크숍 및  교육을 실시함으로써 고객이 코닝의 소재를 이해할 수 있는 기회를 넓혀나가고 있습니다. 이를 통해, 유리의 무한한 가능성을 포착하여, 새롭고 흥미로운 방식으로 창의적 아이디어를 발휘할 수 있게 되길 기대합니다.