Navigating Corning® HYPERStack® Cell Culture Vessels: A Collection of Application Notes

Ebookをダウンロード

Corning のHigh Yield PERformance (HYPER)(高収率性能)プラットフォームである Corning® HYPERStack® セルカルチャー容器は、Corning の 2 つの製品──Corning CellSTACK® 培養チャンバーと Corning HYPERFlask® 容器──の長所を組み合わせたものです。

CellSTACK 培養チャンバーのフォーマットに独自のガス透過性フィルム技術を活用することで、HYPERStack 容器は、現在入手可能な接着細胞培養用の培養容器の中でも、最も効率的でスケーラブルな製品の一つとなっています。

このebookは、以下の分野における研究経験をまとめたものです:

  • 間葉系幹/間質細胞(MSCs)
  • 細胞外小胞(EVs)
  • ウイルスベクター

ご登録ありがとうございます。

e-bookはこちらのリンクからダウンロードできます。

この度は、e-bookをご請求いただきありがとうございました。e-bookはフォームに入力されたEメールアドレスにも送信されます。

ダウンロード