Falcon® マルチフラスコサンプルリクエスト | Corning

サンプルのご依頼:Falcon® セルカルチャー マルチフラスコ

Falcon セルカルチャー マルチフラスコをお試しください。
Falcon セルカルチャー マルチフラスコを使えばより多くの細胞を迅速かつ簡単に増やすことができ、効率よく実験を進めることができます。

 

細胞培養処理済みのマルチフラスコは細胞培養表面が525 cm2の3層と875 cm2の5層とがあります。

幅広い液量でご使用いただけます。(各層50 mLまで)

• すべての層に均等に培地を分配できるため、均質な細胞増殖が期待できます。

• マルチフラスコ内で細胞と試薬を混ぜることができ、時間の節約とコンタミネーションのリスク低減につながります。

• 独自のデザインにより、培地や試薬の注入や吸引、回収にピペットを使用することができます。

• ž均一な表面処理により予測通りのスケールアップが可能です。

ž• トレーサビリティーのために各フラスコにロット番号が印字されています。

• cGMP 基準に準拠した環境で製造されています。

お申込みありがとうございます。

営業担当からご連絡させていただきます。今しばらくお待ちください。