Corning 三角フラスコは、多様な細胞株で効率的なスケールアップソリューションを提供します。
コーニングは、ポリカーボネートとBPAフリーのPETGの2種類の素材で、125mLから5Lまでのフラスコを提供しています。細胞株や用途に最も適した素材とサイズを選択いただけます。
ワークフローにおける無菌送液を保証するためのクローズドシステムソリューションも提供しています。当社の専門のフィールドアプリケーションサイエンティストが、カスタム構成やクローズドシステムソリューションの設計サポートも行っております。
Corning® 三角フラスコに関して最も人気のあるアプリケーションノートをまとめた小冊子をダウンロードしてください。
- Efficient Expansion of Suspension CHO Cells in Corning 5L Erlenmeyer Flasks
- Efficient Expansion of Suspension CHO Cells in Corning PETG Erlenmeyer Flasks
- Corning 100 mm Aseptic Transfer Cap for 5L Erlenmeyer Flasks Provides an Aseptic Solution for Liquid Transfer and Can Be Utilized Throughout Cell Culture
ありがとうございます。
この度は「三角フラスコアプリケーションノート」をリクエストいただきありがとうございます。以下のリンクからダウンロードしてください。
- Efficient Expansion of Suspension CHO Cells in Corning® 5 Liter Erlenmeyer Flasks
- Efficient Expansion of Suspension CHO Cells in Corning® PETG Erlenmeyer Flasks
- Corning® 100 mm Aseptic Transfer Cap for 5L Erlenmeyer Flasks Provides an Aseptic Solution for Liquid Transfer and Can Be Utilized Throughout Cell Culture