トライアル ディスカウント キャンペーン
Corning® TransportoCells™ HEK293由来 ABCトランスポーター ベシクルは、哺乳類細胞発現系システムを使用したABC トランスポーター メンブレン ベシクルです。このベシクルは、よりヒトに近いトランスポータータンパク質を発現しており、昆虫細胞由来のベシクルに比較して、uptake活性がより高く、バックグラウンドノイズが低くなっています。
詳しい製品情報とラインナップは、こちらをご覧ください。
画期的な新製品をお気軽にお試しいただけるよう、トライアルキャンペーンをご用意しました。1製品を希望小売価格の30%off でご提供させていただきます。下記のフォームを完了して、送付してください。弊社受領後、弊社担当営業よりご連絡させていただきます。各研究室につき一回のご応募に限らせていただきます。
お申し込みを受け付けました
弊社受領後、弊社担当営業よりご連絡させていただきます。