従来の細胞培養用のフラスコやディッシュは、日常のMSC研究で安定的な性能を発揮しますが、臨床応用に必要な細胞数に対応するのは困難です。従来の細胞培養モデルで容量を増やすとすれば、培養容器を追加する以外に方法がありませんでした。当然、インキュベーターが占有するスペースはさらに大きくなります。
この問題を解決するのが、多層型容器などの新技術です。培養表面を高密度化して省スペース化を図っている点に特徴があります。Corning® CellSTACK® 培養チャンバーに代表される多層型容器は、培養表面を多層に集約していて、栄養供給や回収といった定型作業が効率化されるため、早期にスケールアウトできます。また、このプラットフォームは、ユーザーのニーズに合わせてスケール変更可能です。例えば、プロセス開発を1スタックタイプ(636 cm2)のチャンバーで開始し、最終的には培養面積25,440 cm2の40スタックタイプのシステムにスケールアップできます。他家由来細胞治療用製品のパイプライン数や適応症の拡大に伴い、多層型の平面培養方式の実用性が高まります。
省スペースを実現するもう1つのイノベーションが、Corning HYPERFlask® です。ガス透過性の層を重ねることでヘッドスペースが抑えられています。この結果、設置面積をコンパクトに抑えながら、培養表面を大幅に拡大できるのです。さらに、一体型モジュール内で、ガス交換に最適化した平面培養層を何層も重ねているため、培養表面を高密度に集積した多層型のメリットもあります。Corning CellBIND® 表面のように標準化された培養表面処理を使用すると、あらゆる細胞培養容器で表面の連続性を確保できます。細胞培養表面に正味負電荷を導入して親水性を高めているため、開発初期段階から後の最適化段階まで、細胞の接着性や増殖が促進されます。
この長所をさらに高めたのが、Corning HYPERStack® セルカルチャー容器です。12段構成と36段構成の製品を投入し、数千平方センチメートルもの培養表面を実現しています。Sherman氏によれば、HYPERStackセルカルチャー容器は、非常に大きな細胞培養表面(容器当たり最大18,000 cm²)を持ちながら、標準的なインキュベーターにすんなり収まるコンパクトな設置スペースを維持しています。このため、インキュベーターのスペースを追加することなく、多くの高密度集積の容器を同時並行で使用できます。
近年、大規模な治療応用に対応するため、MSCの需要が拡大していることから、開発現場では細胞培養表面が大きく、自動化の進んだシステムへのニーズが高まっています。Corning CellCube® モジュールは、コンパクトな設置面積でも高収量のMSC拡大培養に有望なソリューションで、優れたプロセス制御も可能です。85,000 cm²という驚異的な培養表面を誇る100層CellCubeモジュールは、最大4個を組み合わせた構成にすると、1回のバッチ当たり計340,000 cm²の培養表面を確保できます。この優れたスケーラビリティに加え、省スペースのコンパクトな設計を採用したCellCubeシステムは、臨床用や商用の細胞製造需要に対応するもうひとつの効率的なツールです。
CellCubeシステムならではの特長として、多層型容器による培養のメリットと、バイオリアクターシステムのメリットを兼ね備えている点が挙げられます。この双方の利点を組み合わせているため、養分供給やガス交換、老廃物除去といった重要なプロセス条件をきめ細かく制御できるだけでなく、回収プロセスの促進にもつながります。モジュール設計のため、一貫したワークフローを実行でき、オペレーターごとのばらつきが最小限に抑えられ、ハイスループット製造に理想的です。CellCubeシステムは、一体型モジュール内で細胞を培養するため、貴重な医薬品成分となるエクソソームの製造でも戦略的な優位性があり、エクソソームの収量と品質を最大化できます。MSC療法が拡大の一途をたどる中、CellCubeシステムは、スケーラビリティに優れた画期的ソリューションとして、コーニングの閉鎖系ソリューションと連携し、細胞とエクソソームの双方の生産を最適化します。