(353097)Falcon セルカルチャーインサート 24ウェル 8.0 μmポア を、(354578)BioCoat コントロールセルカルチャーインサートと同じ目的で使用することは可能です。
(353097)Falcon セルカルチャーインサート 24ウェル 8.0 μmポア は、インサートのみでの販売ですので、別途コンパニオンインサート(24ウェル用、カタログ番号353504)をご準備ください。コンパニオンプレートは、インサートの位置ずれを防止する独自デザインになっているプレートです。