Corning マトリゲル基底膜マトリックスのトラブルシューティング
本ページの情報は、Corning マトリゲル基底膜マトリックス よくある質問と回答およびCorning Matrigel Matrix(CLS-047)のCorning Matrigel Matrixに関するQ&Aの内容に加筆・編集したものです。
-
細胞が接着しません。ゲルがプレートからはがれてしまいます。どこに問題があったのでしょうか?
細胞播種密度が高すぎないかを確認します。播種密度が高いとゲルが壊れる可能性があります。また、Corning マトリゲル基底膜マトリックスを非常に低濃度(例 3 mg/mL未満)に希釈した場合、形成されるゲルは弱く壊れやすく、細胞培養用プラスチックからはがれやすくなります。
-
融解後、希釈前のCorning マトリゲル基底膜マトリックスの沈殿物はどのように処理したらよいですか?
小分けする前に、4 ℃、低速で遠心して沈殿物をペレットにします。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスを融解したのに、一部がゲル化しています。どうしたらよいでしょうか?
冷蔵庫の温度変化によって、一部がゲル化した可能性があります。低温室あるいは冷蔵庫内で氷上に静置して溶かしてください。または、もう一度−20 ℃で凍結後、融解し直してください。
ゲル化したCorning マトリゲル基底膜マトリックスは、氷中で4 °Cで24〜48時間置くと脱重合できます。
お問い合わせ