参考資料:
Corning マトリゲル基底膜マトリックスを使用したES/iPS細胞の培養と分化誘導
本ページの情報は、Corning マトリゲル基底膜マトリックス よくある質問と回答およびCorning Matrigel Matrix(CLS-047)のCorning Matrigel Matrixに関するQ&Aの内容に加筆・編集したものです。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスはES/iPS細胞の分化を誘導しますか?
濃度と使用する培地により、分化誘導で使用できます。また、適切な濃度のCorning マトリゲル基底膜マトリックスと適切な培地を使用すれば、幹細胞の増殖性の表現型を維持し、分化を抑制することもできます。
-
どのタイプのCorning マトリゲル基底膜マトリックスでもヒトES細胞の培養に使用できますか?
ES細胞用でないCorning マトリゲル基底膜マトリックスでも、ヒトES細胞の培養用途に使うこともできますが、結果が異なる可能性があります。コーニングでは、Corning マトリゲルヒトES細胞最適化マトリックス(カタログ番号354277)をご用意しています。この製品は、ヒトES細胞の培養能力に関して品質試験を行い、細胞培養能力の一貫性、再現性、信頼性を確認しています。品質試験には、STEMCELL Technologies社のmTeSR®1培地を使用しています。Corning マトリゲルヒトES細胞最適化マトリックスでコートしたプレートにmTeSR1培地を入れ、ヒト胚性幹細胞を5世代継代培養しました。ヒト胚性幹細胞は、標準的形態と表面マーカーの発現から、未分化状態を維持していることが確認されました。
また、Corning BioCoat® ヒトES細胞用マトリゲルコート6ウェルプレート(カタログ番号354671)は、すぐに使用でき、ヒトES細胞の自己再生能と多能性を維持する、ロット間の一貫性を確認しています。
お問い合わせ