フルオロブロックは波長400nm〜700nmの光をブロックするので、蛍光波長がその間にある蛍光色素であれば使用できます。代表的なものは、Calcein AM、Dil、DiO、CDFDA SE、CelltrackerTM GreenやCelltrackerTM Orangeなどがあります。
蛍光色素の特長とラベリング方法に関する技術情報をご用意しております。
FALCON® インサート対応の、ボトムリーディング(下方測定)可能な蛍光プレートリーダーならば、どのメーカーでも測定できます。ご購入前に、プレートリーダーのメーカーにご確認ください。
弊社でもアプライドバイオシステムズ Cytofluor 4000やパーキンエルマー HTS 7000、テカン Spectrafluor Plusなどを中心に一般的なリーダーの設定に関する技術情報をご用意しております。