Corning® Matribot® Bioprinter

研究を加速し、3Dモデルのワークフローを効率化する

研究を加速し、3Dモデルのワークフローを効率化する

Corning Matribot バイオプリンターは、Corning マトリゲル基底膜マトリックス、コラーゲンなどの温度管理が必要なハイドロゲルでも、保冷ブロック、保冷容器または低温実験室を使わずに、分注・プリンティングを可能にする画期的なベンチトップ装置です。また、アルギン酸ベースのバイオインクなど室温での操作が必要なハイドロゲルを用いたバイオプリンティングにも使用できます。

Matribot バイオプリンターは、革新的な冷却シリンジプリントヘッドを搭載し、マトリゲル基底膜マトリックスを取り扱えるよう設計されたはじめてのベンチトップ型バイオプリンターです。このプリントヘッド技術により、オルガノイドアプリケーションに応じて3D液滴または液滴アレイを分注することが可能です。また、本システムでは、あらゆる細胞外基質を用いて層構造をバイオプリンティングでき、3D細胞培養の役割に応じてin vivo環境を高度に模倣します。これにより、重要分野の発展や最新の治療法を進歩させます。

Matribot バイオプリンターは、柔軟で使いやすい半自動ソリューションをご提供し、手動によるばらつきを低減します。小さいフットプリントにすべてが収まり、将来の個別化治療法に向けて高度な創薬および毒性学研究を実現させます。

製品情報

Matribot バイオプリンターについてさらに詳しく

製品

Corning Matribot バイオプリンターの付属品

Corning Pluronics Sacrificial Ink

Corning プルロニック犠牲インク

Corning プルロニック犠牲インク

Corning プルロニック犠牲インク(40%)は、すぐに使用できる犠牲・補助用インクで、優れたプリント性を備えています。

Corning プルロニック犠牲インク(40%)は、すぐに使用できる犠牲・補助用インクで、優れたプリント性を備えています。

Corning Start Sacrificial Ink

Corning スタート犠牲インク

Corning スタート犠牲インク

Corning スタート犠牲インクは、犠牲材料およびトレーニング目的のインクとして使用する水溶性ゲルで、複雑構造のプリントを評価するのに適しています。

Corning スタート犠牲インクは、犠牲材料およびトレーニング目的のインクとして使用する水溶性ゲルで、複雑構造のプリントを評価するのに適しています。

Consumables

消耗品

消耗品

Corningのスタンダード バイオプリンティングノズルはポリプロピレン製で、メスルアーコネクタ付きで、22G、25G、27Gから選択できます。

Corningのスタンダード バイオプリンティングノズルはポリプロピレン製で、メスルアーコネクタ付きで、22G、25G、27Gから選択できます。

注目のリソース

Corning Matribot Bioprinter

videoplayicon

×

Corning Matribot バイオプリンター:開発を加速し、3Dモデルのワークフローを効率化する

このアニメーション動画でMatribot バイオプリンターの機能およびメリットをご確認ください。

今すぐ見る

ACCELERATE: Meet the Corning Matribot Bioprinter

自動化で研究を加速:Corning Matribot バイオプリンター

ベンチトップ型バイオプリンターでラボを次のレベルに進めませんか?Matribot バイオプリンターの7つの特色をご確認ください。

ダウンロード

Scientist using Corning Matribot Bioprinter

Corning Matribot バイオプリンターのパラメータ

Corning DNA Studioソフトウェアには、パラメータを調節する機能があり、アプリケーションに合わせて分注量およびプリント構造を最適化できます。Corning DNA Studioの[Printhead]タブにあるパラメータの詳細を、液滴分注およびバイオプリンティングの両プロジェクトに関してご説明します。

さらに詳しく

Corning Matribot Bioprinter Bioprinting With Corning Matrigel Matrix

Corning マトリゲル基底膜マトリックスを用いたバイオプリンティング

本プロトコールでは、Corning Matribot バイオプリンターで異なる濃度のCorning マトリゲル基底膜マトリックスを用いて液滴を分注し、単層グリッドおよび多層構造物をバイオプリントする際の推奨事項についてご説明します。

さらに詳しく

Corning Matribot Bioprinter Bioprinting Collagen Sample in Dish

コラーゲンを用いたバイオプリンティング

本プロトコールでは、Corning Matribot バイオプリンターで異なる濃度のコラーゲンを用いて液滴を分注し、単層グリッドおよび多層構造物をバイオプリントする際の手順についてご説明します。

さらに詳しく

Bioprinting With Corning Matrigel Matrix Bioprinting With Corning Pluronics Sacrificial Ink

Corning プルロニック犠牲インクを用いたバイオプリンティング

Corning Matribot バイオプリンターでCorning プルロニック犠牲インクを用いて液滴を分注し、多層グリッドをバイオプリントする方法をご確認ください。

さらに詳しく

Corning Matribot Bioprinter Bioprinting with Corning Start Sacrificial Ink

Corning スタート犠牲インクを用いたバイオプリンティング

液滴の分注およびグリッドプリンティングにおける、Corning スタート犠牲インクの汎用性をご説明します。犠牲・補助を目的として、多くのアプリケーションで単純および複雑な構造をプリントします。

さらに詳しく

Bioprinting for High Throughput 3D Cell Culture

ハイスループット3D細胞培養のためのバイオプリンティング

Matribot バイオプリンターとマトリゲル基底膜マトリックスを組み合わせ、in vitro細胞培養環境を大規模かつ高度に複製します。

さらに詳しく

Evaluating the Precision of the Temperature-controlled Syringe Pump Printhead

温度制御シリンジプリントヘッドの精度の評価

Matribot バイオプリンターのマトリゲル基底膜マトリックス分注時の精度および正確さを実証します。

さらに詳しく

Corning Matribot Bioprinter

Corning Matribot バイオプリンターの製品情報

Matribot バイオプリンターの機能、メリットおよび製品情報に関する資料をダウンロードできます。

さらに詳しく

アプリケーション

Corning Matribot バイオプリンターのアプリケーション

購入方法

購入オプション

Demo

デモ

デモ

Corning Matribot バイオプリンターの実際の動作を確認されたい場合は、デモをご依頼ください。

Corning Matribot バイオプリンターの実際の動作を確認されたい場合は、デモをご依頼ください。

Customer Service

カスタマーサービス

カスタマーサービス

製品の選択でお困りの際は、電話、FAX、または電子メールでお問合せください。

製品の選択でお困りの際は、電話、FAX、または電子メールでお問合せください。

cls-product-catalog-sq.jpg

製品カタログ

製品カタログ

製品検索ができます。

製品検索ができます。

製品

その他の関連製品

Corning Matrigel Matrix

Corning マトリゲル基底膜マトリックス

Corning マトリゲル基底膜マトリックス

Corning マトリゲル基底膜マトリックスを使用することで、2D, 3D細胞培養アプリケーションにおいてin vivo の環境を再現することができます。

Corning マトリゲル基底膜マトリックスを使用することで、2D, 3D細胞培養アプリケーションにおいてin vivo の環境を再現することができます。

Corning Collagen

Corning コラーゲン

Corning コラーゲン

Corning コラーゲンを用いて接着、増殖および分化を促進して、細胞培養の成功率を向上させます。

Corning コラーゲンを用いて接着、増殖および分化を促進して、細胞培養の成功率を向上させます。

Permeable Supports

パーミアブルサポート

パーミアブルサポート

パーミアブルサポートは、足場依存型および非依存型両方の細胞系研究に欠かせないツールです。

パーミアブルサポートは、足場依存型および非依存型両方の細胞系研究に欠かせないツールです。