ローリテンションピペットチップ
Axygen MaxRecovery+ テクノロジーは、徹底した研究開発とコーニングが培ってきたイノベーションの歴史に裏打ちされ、意図的にPFASを添加しない製品設計という、ローリテンションの新たな基準を打ち立てました。ローリテンションピペットチップを対象として、EN 14582:2016 に準拠し、フッ素選択性イオン電極(ISE)を用いて全フッ素分析を実施した結果、フッ素含有量は報告下限値(50 mg/kg)未満でした。これまで信頼されてきた製品を、さらなる性能の強化と溶媒耐性の向上によって進化させています。水溶性サンプルから溶媒溶解サンプルまで、精度・正確性に優れた、ワンランク上のリキッドハンドリングを安心して実現できます。