PYREX®J-シリーズメスシリンダー シルバーステイン目盛の日本向けメスシリンダーと有栓メスシリンダー| Corning
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
J-シリーズ PYREX®メスシリンダー

J-シリーズPYREX®メスシリンダー

3002J PYREX® 有栓メスシリンダー シルバーステイン目盛り

日本のお客様のご要望にお応えして、日本仕様の 製品をJ-シリーズとしてラインナップに追加しました。 従来品も継続して販売しますので、これまで以上に 広い選択肢からニーズに合った製品をお選びいただ けます。

J-シリーズ と従来品の相違点

  • 目盛のマーキングを白いエナメルから茶褐色のシルバーステインに変更しました

従来品と変わらない特長

  • 混合用シリンダーとして有用です。ASTM E-1272およびE-542に準拠して「受用」としてキャリブレーションされています。
  • 各シリンダーは、個別にシリアル番号が表示され、識別番号および容量に関する保証書が提供され、NIST標準にトレース可能です。
  • それぞれに摺合せストッパーが付属します。
  •  六角形の台座により、倒れても転がり落ちる心配がありません。

 

3022J PYREXメスシリンダー シルバーステイン目盛り

J-シリーズ と従来品の相違点

  • 目盛のマーキングを白いエナメルから茶褐色のシルバーステインに変更しました

従来品と変わらない特長

  • 「受用」としてキャリブレーションされています。
  • 25mLから2Lのサイズでバンパーが付属します。
  • 六角形の台座により、倒れても転がり落ちる心配がありません。
  • 容量100mLのものはASTM E-133およびE-1272に準拠し、ASTM試験D-86、D-216およびD-477で使用されます。10mLのサイズは、上部がロート状になっています。

PYREX®J-シリーズメスシリンダー

購入方法

購入オプション

その他のPYREX®ラボウェアのご紹介