扱いにくい液体サンプルのハンドリングに最適
Corning ステップ-Rは、揮発性、高密度、粘性のある、または発泡性の液体を取り扱う連続分注が必要なすべてのアプリケーションに適した連続分注器です。
特長
軽量構造で、人間工学に基づいた指かけフック付きハンドルは、片手での容量設定、迅速なシリンジチップ充填と、便利な連続分注を可能にします。ステップ-Rの正確なステッピング機構は、すべての分注容量の再現性を保証し、シリンジチップを用いたポジティブディスプレイスメント方式はコンタミネーションのない操作を可能にします。
- 簡単な容量設定:デバイス上の容量選択チャートを使って容量を設定します
- 迅速かつ正確な連続分注:1回の充填で最大48回の連続分注が可能です
- 幅広いポリプロピレンシリンジチップ:8種類のサイズと滅菌の有無からお選びいただけます
- メンテナンスフリーです