2020年以降、コーニングはHYPERStack容器の製造能力を2倍以上に拡大し、より迅速な充填と回収を可能にする外装の改良で容器のデザインを改善しました。
すべては、これまで以上に効率的なスケールアウトをサポートするためです。
Corning HYPERStack セルカルチャー容器を使用すれば、6,000 cm2の12段を1つから、複数の36段をマニホールドして、50万 cm2以上のクローズドシステム細胞培養面積の実現でき、生産量を拡大することが可能です。
Corning HYPERStack セルカルチャー容器でコスト効率よく目標を達成する方法をご覧ください。