お知らせ
2020年のお知らせ
日付 | タイトル | 製品ちらし |
---|---|---|
2020年11月9日 | PYREX® メスフラスコ、ホールピペットラインナップ追加のお知らせ | 製品ちらし |
2020年9月14日 | Axygen® 200μl Beckman FX用チップ 1製品発売のお知らせ | |
2020年9月14日 | Corning® ストリペッターウルトラ用 チャージングスタンド発売のお知らせ | 製品ちらし |
2020年9月7日 | Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート発売のお知らせ | |
2020年9月7日 | Corning® 細胞凍結 ・保冷・保温製品ディスカウントキャンペーンのご案内 | |
2020年4月13日 | ピペッター修理機種のご案内 | ピペッター修理依頼書兼作業報告書 |
2020年3月30日 | Axygen® ストレージボックス発売のお知らせ | |
2020年2月3日 | Corning® PET製培地ボトル 発売のお知らせ | 製品ちらし |
2020年1月7日 | Corning® 細胞凍結・保冷・保温製品 ディスカウントキャンペーンのご案内 | キャンペーンちらし |
2020年1月7日 | Corning® CoolRack® LX50、Axygen 50 mL 試薬リザーバー 発売のお知らせ | |
2020年1月7日 | Corning® マトリゲル基底膜マトリックス フェノールレッドフリー オルガノイド形成用 発売のお知らせ | 製品ちらし |
2020年1月7日 | コーニング ライフサイエンス アンバサダー プログラムのご案内 | 募集要項 |
日付 | タイトル |
---|---|
2020年11月16日 | Costar® Transtar® 96 ウェル分注システム販売中止のご案内 |
2020年11月16日 | Corning® Epic® プレート 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年10月26日 | Axygen® 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年10月19日 | Axygen® 2製品 販売中止のご案内 |
2020年10月19日 | Corning® BioCoat™ 1製品 販売中止のご案内 |
2020年10月19日 | Costar® Transtar®-96 エレベーター販売中止のご案内 |
2020年9月23日 | Corning® 超低接着表面 2製品販売中止のご案内 |
2020年8月17日 | Costar® Transwell® -COL(コラーゲンコート済み)2製品販売中止のご案内 |
2020年8月11日 | Costar® Transwell®-COL(コラーゲンコート済み)1製品販売中止のご案内 |
2020年6月22日 | Costar® Transwell®-COL(コラーゲンコート済み)2製品販売中止のご案内 |
2020年6月15日 | Corning® 1製品 販売中止のご案内 |
2020年5月25日 | Costar®Transwell®-COL(コラーゲンコート済み)1製品 新規受注停止のご案内 |
2020年5月18日 | Corning® BioCoat™ T 細胞活性化プレート 抗マウスCD3 販売中止のご案内 |
2020年4月20日 | Corning® BioCoat™ 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年3月30日 | Corning® 8-Pette、12-Pette® マルチチャンネルピペッター 修理終了のご案内 |
2020年3月30日 | Falcon® 体外受精研究用プラスチックウェア 1製品 一時販売見合わせのご案内 |
2020年3月9日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年3月2日 | Axygen® 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年3月2日 | Falcon® および Corning® BioCoat™ 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年1月14日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2020年1月7日 | Costar® 8-Pette、12-Pette® マルチチャンネルピペッター 販売中止のご案内 |