お知らせ
2017年のお知らせ
日付 | タイトル | 製品ちらし |
---|---|---|
2017年11月27日 | Axygen® ロングリーチチップちらし誤表記のお詫びと訂正 | |
2017年11月24日 | Corning® 凍結・保冷・保温 ディスカウントキャンペーンのご案内 | 製品ちらし |
2017年11月24日 | BioCoat® バラエティパック3製品 ディスカウントキャンペーンのご案内 | 製品ちらし |
2017年11月20日 | Axygen® ロングリーチチップ発売のお知らせ | 製品ちらし |
2017年11月20日 | Corning® TransportoCells HEK 由来 ABCトランスポーターベシクル 追加 2製品発売のお知らせ | |
2017年6月27日 | Corning® ピペット&ディッシュ ラッキーセブンキャンペーンのご案内 | |
2017年6月27日 | Falcon® ピペット&ディッシュ ラッキーセブンキャンペーンのご案内 | |
2017年6月12日 | Corning®八角型PET製ストレージボトル発売のお知らせ | |
2017年6月12日 | Corning® Supersomes Ultra ヒト アルデヒドオキシダーゼ発売のお知らせ | |
2017年6月12日 | Corning® TransportCells HEK由来 ABCトランスポーター ベシクル発売のお知らせ | |
2017年5月29日 | Corning® 三角フラスコ トランスファーキャップ アッセンブリ済クローズドシステム発売のお知らせ | |
2017年4月24日 | Corning® 384ウェル クリアボトム ローフランジ マイクロプレート発売開始のお知らせ | |
2017年4月10日 | Axygen® Agilent用オートメーションチップ製品ラインナップ追加のお知らせ | |
2017年3月27日 | PYREX® ガラス体積計 JIS規格品発売記念キャンペーンのご案内 | 製品ちらし |
2017年3月6日 | PYREX® ガラス体積計 JIS規格品発売のご案内 | 製品カタログ |
日付 | タイトル |
---|---|
2017年12月25日 | コーニングライフサイエンス製品の品質保証書記載内容変更のご案内 |
2017年12月25日 | Corning® ディスポーザブルスピナーフラスコ仕様変更のお知らせ |
2017年12月25日 | Corning® トリプシン用バッグ仕様変更のお知らせ |
2017年9月25日 | Corning® 遠沈管包装仕様変更のお知らせ |
2017年8月21日 | Corning® 50mL遠沈管 包装仕様変更のお知らせ |
2017年8月10日 | ご案内文書訂正のお知らせとお詫び(平成28年2月22日付「Corning ピペットのCertificate of Compliance記載内容変更のお知らせ」) |
2017年6月12日 | Corning®およびFalcon® ピペッター修理機種のご案内 |
2017年6月12日 | Falcon® 体外受精研究用プラスチックウェアのEmergo住所変更のお知らせ |
2017年5月29日 | Falcon® ピペット印字プリンター変更のお知らせ |
2017年4月17日 | Costar® ストリペットおよびアスピレーションピペット(1mL、2mL) 仕様変更のお知らせ |
2017年3月27日 | Corning® ピペットパッケージ仕様変更のお知らせ |
2017年3月21日 | Corning® アルミシーリングテープ仕様変更のお知らせ |
2017年1月16日 | Axygen® 一部製品のISO認証取得変更のお知らせ |
2017年1月10日 | Corning® ストリップウェル マイクロプレートの格子状ストリップホルダー鋳型変更 (カタログ番号:92592、2572、9102) に関するご案内 |