Axygen® AxyPrep Magnetic (MAG) Bead Purification Kit Sample Request

サンプルを依頼する

コーニングは、マグネティックビーズベースの精製試薬を包括的に取り揃えています。

Axygen AxyPrep マグネティックビーズ精製キット:

  • 独自のマグネティックビーズベース化学を用いて、ジェノミクスの下流アプリケーション用に核酸の精製とクリーンアップが可能です
  • 危険な化学物質を含まず、高品質、高収率、高濃度のサンプル回収、そして長いシークエンス読み取り枠などの高いパフォーマンスを発揮します
  • シンプルな抽出プロセス

フォームに必要事項をご記入の上、無料サンプルをリクエストしてください。

サンプルリクエストありがとうございます。

弊社営業担当からサンプル手配についてご連絡させていただきます。

製品を見る