Corning® Erlenmeyer Shake Flasks | Disposable Flasks for Shaker Cell Culture Applications and Storage | Corning
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
Corning® 三角フラスコは滅菌済みで、直ぐに使用が可能です。振とう培養アプリケーションと保存に理想的です。すべてのディスポーザブル三角フラスコの特徴は、正確性のための型押し目盛、ノンパイロジェニック、個別包装です。キャップは、フラットキャップとベントキャップから選択できます。ベントキャップは滅菌性を保ちつつ、漏れを回避し、継続的なガス交換が可能です。

三角フラスコシリーズの代表製品は、5L 三角フラスコで、スケールアップ振とう培養のスペース効率を提供できるように設計された容器です。5L 三角フラスコは、3L 三角フラスコと同じフットプリントにもかかわらず、ワーキングボリュームは、2.5L多くなります。

New!Corning® PETG 三角フラスコ

PETGレジン製のCorning 2L、 3L、 と5L 三角フラスコをご用意しました。細胞株に最適な素材のフラスコが選択できます。

三角フラスコでのスケールアップ

ある容器から次へのスケールアップは複雑な場合もあるので、コーニングのサイエンティストが成功したワークフローの一つを共有します。これをきっかけに、製造スケールへのプロセス開発でより細胞を多く増殖させることができます。疑うより、まずはお試しください。

無菌トランスファーキャップで安全に充填、サンプル採取、回収

大切な培養を輸液中の偶発的なコンタミネーションから守るために、コーニングは、すべてのディスポーザブルフラスコのサイズに対応する無菌トランスファーキャップを提供します。すべての無菌トランスファーキャップは、二つのポートがあり、それぞれ化学薬品耐性ヒートフレキシブルチューブが接続されています。ディップチューブはフラスコの底に届き、操作中に送液が完全に行えるようになっています。トランスファーキャップはキャップ単体、バッフルつき、なしの三角フラスコにアッセンブルされた製品から選択できます。すべて滅菌済み、個別二重包装ですぐに使用できます。カスタマイズも可能です。

続きを読む

テクニカルリソース