細胞増殖のスケールアップの当て推量をやめましょう
コーニングを信じて、プロセス開発中の細胞培養スケールアップの最初から最後までのワークフローで使用する製品の供給を任せましょう。コーニングは標準ワークフローで使用する検証済みの製品を提供します。
浮遊培養、接着培養に関わらず、75mLのT-フラスコから50Lのロッカーバックまであらゆる種類の培養容器を提供します。我々の品質管理された細胞培養容器の幅広い包括的なポートフォーリオを用いることで、スムーズにスケールアップができます。またダウンストリームの規制された医薬品製造環境に適した製品を最初から使用することで安心もできます。