Corning Thin Glass Products | Thin Sheet Products | Corning
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
先進の特別な用途に使用できるLCDディスプレイガラス基板

コーニング独自のフュージョンドロー製法を用いたディスプレイガラスの受注生産、量・サイズ・形状のカスタマイズ

コーニングのガラス製品は、カットシートとして、エッジ加工済部品として、ウエハーとして、さらにはコンポーネントとしても提供できます。

当社の LCDガラス基板生産と独自の柔軟な低コスト加工を活用することで、お客様は製造歩留まりとガラス活用の最適化を実現することが可能になります。

ガラスは、追加コストが発生し、傷やひび割れの原因になる表面研磨等の仕上げ加工を省くことができるような厚み(薄さ)で生産されます。

ご要望に応じて、反射防止コーティング、ミラー加工、スクリーン加工にも対応できます。

用途

  • モバイル、タブレットPC、CCTVカメラデバイス用IRカットオフフィルター

  • MEMSの半導体加工、CMOSイメージセンサー、先進パッケージ、 LED

  • フラットパネルデジタルX線検出器

  • エレクトロクロマティックウィンドウおよびミラー

  • アクティブマトリクス型フラットパネルディスプレイ用基板

  • 半導体加工のキャリア

Eagle XG®、Eagle XG® Slim、およびWillow® ultra-thin glassのポートフォリオ

コーニング独自のフュージョンプロセスを用いて製造されたこれらのガラスは、他に類を見ない表面品質を誇り、高い平坦性と光学的透明度、低い表面粗さ、優れた寸法安定性を備えています。