Quando você tem um sistema “SON” de auto-organização/auto-otimização, como os implementos E-RAN, ele faz a maior parte do “trabalho pesado” ao comissionar o sistema. Os recursos de auto-organização e auto-otimização (SON) otimizam a experiência do usuário, bem como a gestão do sistema. Uma rede pode ser configurada em questão de dias por instaladores com experiência em Wi-Fi, em vez de especialistas em RF macro celulares. O recurso de rede auto-organizada (SON) da SpiderCloud configura e otimiza a rede small cell SpiderCloud para fornecer uma cobertura de banda larga móvel de alto desempenho com pouquíssima intervenção do usuário. A SON é um recurso central do produto, que reduz drasticamente o tempo de instalação, ajusta a rede para alto desempenho e otimiza periodicamente o ambiente para manter a eficácia da operação de rede. Sem esse recurso, um instalador teria que configurar a rede manualmente, levando muitas semanas (dependendo da complexidade) para criar uma configuração de trabalho ideal.
Além de reduzir o tempo de instalação, o recurso garante cobertura de RF ideal e a transferência dentro da rede SpiderCloud e com redes macro e inter-RAT. Durante a operação da rede, esse recurso monitora continuamente o ambiente de RF, faz ajustes na potência de transmissão do rádio para se adaptar a quaisquer mudanças nas condições de RF e mantém o ideal acesso à rede.
Arquitetura SON e interfaces externas
Os recursos de SON da E-RAN incluem descobrir as macrocélulas na área, descobrir a topologia de small cells internas, atribuir códigos de codificação primários UMTS e o identificador físico de células LTE, definir níveis máximos de potência de transmissão e configurar automaticamente as listas de células vizinhas para tornar o sistema operacional.