Samsung Galaxy S9+ | Samsung | Corning Gorilla Glass
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
Samsung Produtos com Gorilla Glass

Samsung Produtos com Gorilla Glass

Samsung Produtos com Gorilla Glass

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+

O Samsung Galaxy S9+ tem um écran de 6.2 polegadas de extremidade a extremidade Quad HD+ Super AMOLED Infinity Display expansivo e quase sem rebordo. Esguio e estonteante, a combinação entre écran e armadura formam um design dinâmico com vidro Corning® Gorilla® Glass 5 de próxima geração tanto à frente como atrás para maior durabilidade e um acabamento de alta qualidade.

  • Câmara traseira dupla com Estabilização Óptica da Imagem
  • Câmara Super Speed Dual Pixel 12MP AF grande angular com abertura dupla (F1.5 / F2.4) e 12MP AF com telefoto (F2.4)
  • Câmara frontal 8MP AF (F1.7)
  • 4GB RAM + 64GB/128GB/256G de memória interna com ranhura para cartão Micro SD
  • Processadora octa-core, 64-bit, 10nm
  • Resistência IP68 à água e ao pó
  • Android 8.0 Oreo

 

Saber mais >>