Sony’s Xperia X Compact | Sony | Corning Gorilla Glass
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
Sony Productos con Gorilla Glass

Sony Productos con Gorilla Glass

Sony Productos con Gorilla Glass

Sony’s Xperia X Compact

Sony’s Xperia X Compact

El movimiento no es rival para Xperia X Compact. Con la innovadora tecnología de detección triple de imágenes, puedes capturar objetos en movimiento con el más nítido detalle, incluso con poca iluminación. Y como el tamaño del teléfono de 4.6” hace que esta cámara sea fácil de transportar, nunca te pierdes una oportunidad de fotografiar. Con Xperia X Compact, hemos creado un smartphone que combina comodidad, confort y belleza. La suave forma redondeada es muy cómoda en la mano y el tamaño compacto es ideal para usar con una sola mano. El Xperia X Compact también cuenta con la siguiente generación de Corning® Gorilla® Glass 4.

  • Cámara de detección triple de imágenes de 23 MP
  • Diseño compacto 4.6”
  • Gestión de batería inteligente

Aprender más >>