Samsung Galaxy Watch | Samsung | Corning Gorilla Glass
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
Samsung

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch

Disponible en modelos de 46mm y 42mm, con carátulas personalizables, el Samsung Galaxy Watch para ir a cualquier lugar tiene estilo y contenido. Las pantallas de 1.3 y 1.2 pulgadas cuentan con Corning® Gorilla® Glass DX+ resistente a los daños, lo que brinda una mejor legibilidad en condiciones de luz brillante, además de una excelente resistencia al rayado. Agregue 5 ATM de resistencia al agua y durabilidad de grado militar, y tendrá un reloj diseñado para todas las circunstancias.

  • Reloj de diseño real con bisel giratorio circular
  • 42mm (negro medianoche u oro rosa), 46mm (plata)
  • Correas intercambiables
  • Capacidad de seguimiento de estrés y descanso
  • Medidas de seguimiento con más de 39+ actividades de fitness

 

Aprender más >>