Samsung Galaxy S9 | Samsung | Corning Gorilla Glass
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
Samsung

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9

El Samsung Galaxy S9 tiene una impresionante pantalla Quad HD+ Super AMOLED Infinity de 5.8  pulg. prácticamente sin marco en todo su contorno. Estilizados e impresionantes, la pantalla y el escaso marco se combinan para formar un diseño continuo, con Corning® Gorilla® Glass 5 de siguiente generación tanto en la parte delantera como en la trasera para mayor durabilidad y acabado de alta calidad.

  • Cámara trasera Super Speed Dual 12 MP AF con estabilización de imagen óptica y apertura doble (F1.5 / F2.4)
  • Cámara delantera 8MP AF (F1.7)
  • Memoria interna 4 GB RAM + 64 GB/128 GB/256 G con ranura de tarjeta microSD
  • Procesador Octa-core, 64 bits, 10 nm
  • Resistencia al agua y al polvo IP68
  • Android 8.0 Oreo

 

Aprender más >>