Samsung Galaxy Note9 | Samsung | Corning Gorilla Glass
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
Samsung

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9

Con un diseño perfecto que incluye Corning® Gorilla® Glass 5 tanto en la parte delantera como en la parte posterior, el Galaxy Note9 viene con una pantalla cuádruple HD+ súper AMOLED de 6,4 pulgadas de borde a borde, la pantalla Infinity más grande de Samsung hasta la fecha.

  • Batería potente y duradera de 4000mAh
  • Almacenamiento interno de 128GB/512GB, ampliable con tarjeta microSD (hasta 512GB)
  • Clasificación IP68 para resistencia al agua y al polvo
  • El S Pen funciona como control remoto para el Note9
  • Cámara principal inteligente de doble lente de 12MP con OIS doble (la lente gran angular tiene doble apertura)
  • Procesador Octa-Core de 10nm y 64 bits

Aprender más >>