Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung | Corning Gorilla Glass
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
Samsung

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8 (2018)

Disponible en una serie de elegantes colores y diseñado con curvas uniformes para un cómodo agarre, el Samsung Galaxy A8 (2018) tiene una hermosa pantalla grande FHD+ Super AMOLED Infinity de 5.6 pulg. (relación 18.5:9) que incluye Corning® Gorilla® Glass 4 resistente a daños.

  • Cámara doble delantera con modo Live Focus
  • Cámara trasera 16MP con excelente capacidad de luz baja (F1.7)
  • Procesador Octa-Core Samsung Exynos 7885
  • Resistencia al agua y al polvo IP68
  • Batería de 3000 mAh de alta capacidad
  • Android 7.1.1 (Nougat)

 

 

Aprender más >>