LG X venture | LG | Corning Gorilla Glass
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
LG

LG Productos con Gorilla Glass

LG Productos con Gorilla Glass

LG X venture

LG X venture

La LG X venture ha sido diseñada con una estructura de metal confiable, con las esquinas reforzadas para ayudar a proteger contra choques e impactos. Su pantalla de 5.2” Completamente-HD es resistente a daños por el Corning® Gorilla® Glass 4.

  • Polvo y resistencia al agua IP68
  • Batería  de larga duración 4,100mAh
  • Cámara de 16 MP trasera y cámara de 5 MP  Angulo Amplio al frente
  • Android 7.0 (Nougat)

Aprender más >>