ZenFone Zoom S | ASUS | Corning Gorilla Glass
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
ASUS

ASUS Productos con Gorilla Glass

ASUS Productos con Gorilla Glass

ZenFone Zoom S

ZenFone Zoom S

Con un cuerpo de metal premium extraordinariamente delgado, el ZenFone Zoom S (ZE553KL) tiene una pantalla expansiva Full HD AMOLED de 5,5-pulgadas. Tanto la parte delantera como la trasera del ZenFone Zoom S están cubiertas con Corning® Gorilla® Glass 5 de nueva generación en un vidrio curvado de 2.5D para proporcionar un agarre más cómodo, una dureza increíble y un rendimiento excepcional en las caídas.

  • Cámaras traseras duales de 12MP (gran angular y zoom óptico)
  • Batería de alta capacidad de 5000mAh
  • Procesador Snapdragon ™ Octa-core 625
  • Android ™ 6,0 con ASUS ZenUI 3.0

Aprender más >>