Special Edition Acer Swift 3 | Acer | Corning Gorilla Glass
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
Acer

Acer Productos con Gorilla Glass

Acer Productos con Gorilla Glass

Special Edition Acer Swift 3

Special Edition Acer Swift 3

El Acer Swift 3 Edición Especial tiene un diseño delgado y ligero con un cuerpo robustamente en aluminio cepillado y una pantalla vivida FHD anti reflejante de 14 o 15.6 pulgadas. Esta edición especial también está disponible con el resistente Corning® Gorilla® Glass en la cubierta para hacerla resistente al daño y duradera, cubierta con diseños personalizables con imágenes foto realistas.

  • Procesadores Intel® Core de séptima generación
  • Hasta 10 horas de vida de batería
  • Ultradelgado .71 pulgadas (17.95mm) de altura

Aprender más >>