Samsung Galaxy Watch Active
Diseñado para permitirle administrar su estado físico y su bienestar, el Galaxy Watch Active de peso ligero cuenta con un seguimiento de las actividades diarias y los niveles de estrés, además de un control de su corazón y 4 etapas de sueño. Puede elegir entre una variedad de correas con estilo y disfrutar de caras de relojes personalizables. La pantalla Super AMOLED circular de 1,1 pulgadas, simple pero impresionante, está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y rasguños.