Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Épico por donde se lo mire, el potente Samsung Galaxy S21 Ultra 5G está desarrollado con cristal Corning® Gorilla® Glass Victus™, en la parte frontal y trasera, el cristal más resistente Gorilla® Glass, con un rendimiento de resistente a rayones y caídas significativamente mejorado. Con soporte para S Pen Stylus y una pantalla WQHD+ de 6.8" con una frecuencia de actualización suave de 120 Hz, el Galaxy S21 Ultra es un dispositivo verdaderamente poderoso.