Städtische Annehmlichkeiten sind nicht mehr nur den Bewohnern von Großstädten vorbehalten. Städte aller Größenordnungen planen den Übergang von der traditionellen zur intelligenten Stadt - ein Schritt, von dem sowohl die Stadtverwaltungen als auch die Bürger, denen sie dienen, profitieren. Durch die Entwicklung einer klaren Vision, die Zusammenarbeit auf neue und innovative Weise und die Neuausrichtung der finanziellen Prioritäten wird das Modell der intelligenten Stadt neues Leben und Vitalität in unsere Welt bringen und eine Ära mit enormem Potenzial und Wachstum einläuten.
Verbinden Sie Ihre Gemeinschaft
Sicherheit
Sicherheitslösungen, die auf der systematischen Überwachung - also der Datenerfassung und -auswertung in Echtzeit - von öffentlichen Plätzen basieren.
Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
Mit horizontaler und vertikaler Beschilderung, intelligenten Ampeln und Überwachungskameras kann ein integriertes öffentliches Verkehrssystem die städtische Mobilität erheblich verbessern.
Risikomanagement und Katastrophenvorsorge
Mit dem Ziel, Naturkatastrophen zu reduzieren, Risiken zu kennen und Maßnahmen zu ergreifen sowie Verständnis, Bewusstsein und Vorbereitung zu fördern, bauen viele Städte weltweit intelligente Überwachungssysteme für Erdbeben, Überschwemmungen etc. auf, um die Bevölkerung schnell zu warnen.
Energie-Effizienz
Intelligente Straßenbeleuchtungssysteme können die CO2-Bilanz einer Stadt verbessern und in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen wie Windkraftanlagen die Stadt klimaneutral machen.
Bildung
Die Digitalisierung von Schulinformationen und der Einsatz mobiler Anwendungen verbessern die Betreuung der Schüler und erhöhen die Lern- und Erfolgsquoten.
Abfallentsorgung
Die Abfallentsorgung kann auf integrierte Weise gehandhabt werden - die Abfallsammlung kann durch Investitionen in intelligente Behälter automatisiert werden.
Intelligente Wasserwirtschaft
Intelligentes Wassermanagement kann in großem Maßstab für die Meerwasserentsalzung und das Abwasserrecycling eingesetzt werden. Einige Gemeinden testen eine Sensortechnologie, die die Bodenfeuchtigkeit erkennt und Bewässerungssysteme nur bei Bedarf aktiviert.
Gesundheit
Zu den E-Health-Initiativen gehören die Vereinheitlichung der Gesundheitsdaten von Menschen in einer elektronischen Patientenakte, eine digitale Identität, die den Bezug von Medikamenten über digitale Rezepte ermöglicht, der Einsatz elektronischer Tabletten zur Überwachung des Wohlbefindens älterer Menschen und Analysesysteme zur Vermeidung von Todesfällen bei Hitzewellen.
Die Welt setzt auf intelligente Städte, um das Risiko der Ressourcenverschwendung zu verringern, die häufig zu einer Verschlechterung der Lebensqualität führt. Kommunale Entscheidungsträger, die ihren Städten einen Platz in der Innovationswirtschaft sichern wollen, sollten mit einem flächendeckenden und erschwinglichen Breitbandzugang beginnen. Ein und dasselbe Glasfasernetz, das Sprache, Daten und Video blitzschnell überträgt, kann alle bereits existierenden Smart-City-Anwendungen unterstützen - und auch solche, die erst noch entwickelt werden müssen. Der klarste Weg in die digitale Zukunft beginnt mit Glasfaser.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Bei der Planung Ihres Glasfasernetzes sind Sie nicht auf sich allein gestellt - Corning ist für Sie da. Unser starkes Partner-Ökosystem bietet eine umfassende Palette an Lösungen für die Herausforderungen von heute, während Sie die Stadt von morgen bauen. Lassen Sie uns Ihnen zeigen, welche Auswirkungen ein Glasfasernetz auf Ihre Gemeinde haben kann.