Thin-Film-Bundled Dropkabel | FTTH-Netzwerke | Corning

Minimale Beeinträchtigungen. Maximale Gelassenheit.

Minimale Beeinträchtigungen. Maximale Gelassenheit.

Schnellere und einfachere Installation – in der Stadt und auf dem Land: Die gebündelte Thin-Film Bundled Dropkabel bzw. TFBD-Lösung von Corning beschleunigt den weltweiten Ausbau von FTTH-Netzen, damit Millionen Haushalte endlich von den unbegrenzten Möglichkeiten eines glasfaserbasierten Highspeed-Breitbandanschlusses profitieren.
Powered by „Thin-Film Bundled Dropkabel“: In Kombination mit der superschnellen und minimalinvasiven Installationsmethode Trenching, kann es beispielsweise herkömmliche Verlegemethoden im ländlichen Raum ersetzen. 
Die Vorteile: kürzere Bauzeiten, weniger Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum, einfachere Genehmigungsverfahren und eine schnellere, flächendeckende Einführung von „Fiber to the Home“.

Alle Vorteile im Überblick

Alle Vorteile im Überblick

Schnell. Einfach. Flexibel.

Schnell. Einfach. Flexibel.

TFBD ermöglicht Nano-Trenching, das nur noch einen dünnen, kaum störenden Schlitz von 15 mm Breite auf der Längstrasse und 10 mm für den Kundenanschluss erfordert.

Thin-Film-Kabel und Multifaser-Dropkabel im Überblick

Gebündelte Thin-Film-Lösung

• geeignet für Erdverlegung
• 7 Multifaser Drop-Kabel (<5 mm) gebündelt im Dünnschichtfilm
   (Thin-Film)
• Durchmesser: 13,8 mm
• Gängige 12 F-Ausführung: 4,9 mm Drop und 14,7 mm TFBD
• Min. Biegeradius bei der Verlegung: 20 x D
• Maximale Zugfestigkeit beim Verlegen: 2.000 N
• Gewicht: 142 kg/km
• Druckfestigkeit: 1.000 N/10 cm
• Temperaturbeständigkeit: -25° C bis 70° C

Multifaser-Dropkabel <5 mm

• Geeignet für Erdverlegung (auch Luftverkabelung möglich)
• Momentan bis zu 4 Fasern, in Zukunft bis zu 12 Fasern
• Durchmesser bei 4-Faser-Design: 4,6 mm; bei 12-Faser-Design: 4,9 mm
• Mit Corning® SMF-28® Ultra-Faser (Corning G.652.D & G.657. A1)
• Min. Biegeradius beim Verlegen: 15 x OD (Außendurchmesser)
• Max. Zugfestigkeit bei der Verlegung: 1.250 N
• Gewicht: 18 kg/km
• Druckfestigkeit: 1.000 N/10 cm
• Temperaturbeständigkeit: -25°C bis 70°C

Hauptkomponenten

Hauptkomponenten

TFBD basiert auf einem effizient abgestimmten Komponentenmix, der es ermöglicht, FTTH-Anschlüsse zu realisieren und die Gesamtkosten für den Netzausbau zu senken.

Stabiler Verteilerschrank

Stabiler Verteilerschrank

Stabiler Verteilerschrank

Auf Basis des regulären KvZ bzw. Gf-NVt (Verteilerschrank) – mit erweiterter Kapazität zur Aufnahme und Führung von bis zu 81 Dropkabeln der TFBD-Lösung.

Auf Basis des regulären KvZ bzw. Gf-NVt (Verteilerschrank) – mit erweiterter Kapazität zur Aufnahme und Führung von bis zu 81 Dropkabeln der TFBD-Lösung.

Optimierter Thin-Film Dropkabelverbund TFBD

Optimierter Thin-Film Dropkabelverbund TFBD

Optimierter Thin-Film Dropkabelverbund TFBD

Gespleißte Komplettlösung für die schnelle und einfache Erdverlegung.

Gespleißte Komplettlösung für die schnelle und einfache Erdverlegung.

Unauffälliger Gebäudezugang - Bauteile für die Gebäudeeinführung von Dropkabeln

Unauffälliger Gebäudezugang und Kundenanschluss im HÜP

Unauffälliger Gebäudezugang und Kundenanschluss im HÜP

Bauteile für die Gebäudeeinführung und Gebäudezugänge sind kompatibel mit den Dropkabeln und ermöglichen die Führung und Ablage im Hausabschlusspunkt bzw. HÜP.

Bauteile für die Gebäudeeinführung und Gebäudezugänge sind kompatibel mit den Dropkabeln und ermöglichen die Führung und Ablage im Hausabschlusspunkt bzw. HÜP.

Verständlich erklärt: gebündelte Dünnschicht-Drops TFBD

FTTH-Bereitstellung im ländlichen Raum – jetzt noch innovativer & effizienter

Einfach
Direktes Verlegen in flachen Frässchlitzen in nur einem Arbeitsschritt

Schnell
Ermöglicht Kundenanschüsse ohne zeitraubendes Installieren von Abzweigmuffen, Spleißen oder Kabeleinblasarbeiten

Zukunftssicher
Entwickelt für die Evolv™-Lösung mit Pushlok™-Technologie

Biegsam
Konzipiert für Luftverkabelung und Erdverlegung

Widerstandsfähig
Wasserdichte Kabel für direkte Erdverlegung, temperaturbeständig von -25°C bis 70°C

Nachhaltig
Weniger Kunststoffverbrauch durch Einsparung von Röhrchen bei der Verlegung

Kontaktieren Sie uns

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.