Un substrat de verre flexible et de faible épaisseur, pour écrans ultraplats
Faible épaisseur, résistance et « pliabilité », idéal pour des écrans englobant tout l’appareil
Finesse, résistance et « pliabilité » de l’écran
Le verre Corning® Willow® Glass permet des applications de faible épaisseur, légères et économiques, notamment les écrans plats actuels et les surfaces intelligentes de demain.
La faible épaisseur, la résistance et la souplesse de ce verre permettront de créer des écrans englobant tout l’appareil ou toute la structure. De même, le verre Corning Willow Glass peut être chauffé jusqu’à 500 °C. La résistance du verre à de très hautes températures est essentielle pour la fabrication des écrans haut de gamme d’aujourd’hui, un prérequis que n’offrent pas les films en polymère.
Le verre Corning Willow Glass permettra de mettre en place des processus « roll-to-roll » (R2R) à très haute température en continu, comme dans les presses à journaux, auparavant impossibles.
Il permettra d’utiliser des fonds de panier et des filtres couleurs moins épais pour les écrans OLED (Organic Light Emitting Diodes) et LCD (écrans à cristaux liquides) des appareils portables haute-performance, comme les smartphones, les tablettes et les notebooks.
Ce nouveau verre souple et ultrafin permettra aussi de créer des écrans courbes ou modifiables à volonté pour une immersion visuelle totale, ou le montage sur des surfaces irrégulières.
La formule du verre Willow Glass est conçue pour offrir des performances exceptionnelles avec les composants électroniques, comme les capteurs tactiles, mais aussi isoler les écrans OLED et autres technologies sensibles à l’oxygène et à l’humidité, grâce à ses propriétés hermétiques.
L’association de la finesse et de la flexibilité
Utilisation du verre dans un processus R2R
Utilisation du verre dans un processus R2R
Observez le comportement du verre Willow Glass durant le processus roll-to-roll, jadis réservé au plastique.
Observez le comportement du verre Willow Glass durant le processus roll-to-roll, jadis réservé au plastique.
Le futur est à portée avec ce nouvel espoir
Le futur est à portée avec ce nouvel espoir
Comme le dit un magazine spécialisé, les écrans souples sont en projet depuis des années. Le monde est prêt.
Comme le dit un magazine spécialisé, les écrans souples sont en projet depuis des années. Le monde est prêt.
Les recherches de nos experts en verre souple
Les recherches de nos experts en verre souple
Parcourez la documentation technique de ce verre souple et ultrafin.
Parcourez la documentation technique de ce verre souple et ultra-fin.