Nos solutions EDGE™ ont été les premiers systèmes de câblage optique préconnectorisés spécifiquement conçus pour les réseaux de datacenter. Leur valeur ajoutée reste incontestée sur le marché. Densité, disponibilité du réseau, rapidité, simplicité et voie de migration claire pour répondre aux exigences futures. EDGE répond à tous vos besoins. Cependant, les évolutions technologiques montrent que les vitesses de transmission de 4G à 400G seront basées sur des solutions de connectivité à 2 ou 8 fibres.
C’est précisément ce qui motive le développement des solutions EDGE8® : toute la valeur de nos solutions EDGE traditionnelles, avec en prime une évolutivité supérieure du réseau, une amélioration des rendement et l’utilisation à 100 % des fibres optiques que permet la conception en Base-8.
Les solutions EDGE8 renforcent votre centre de données dans trois domaines :
- Augmentation de l'utilisation des ressources, avec une complexité réduite des jarretières et l'élimination des ressources de câblage en brins ;
- Adoption de la technologie grâce à une utilisation à 100 % de la fibre, sans modules de conversion, ce qui entraîne une réduction des coûts et des pertes ;
- Gestion des risques, fournissant un chemin de migration plus simple vers 40G, 100G et même 400G.
Vous avez des questions sur votre centre de données ou sur la technologie base-8 ? Des doutes sur EDGE8 ? Laissez-nous vous assurer que votre centre de données est prêt pour l'avenir.