Caractéristiques et avantages
• L’assemblage de câbles Centrix™permet une installation rapide avec des jarretières
• Permet de raccorder jusqu’à 4 armoires avec une seule longueur (4 m) pour toutes les interconnexions dans des armoires simples, doubles ou quadruples
Densité
• Simplex ou Duplex
Types de câble
• LSZH ou Plenum
Diamètres de câble
• 1,6 mm or 2,0 mm avec câble à courbure optimisée
Options de connecteurs
• LC, SC ou LSH
• Polissage APC ou UPC