Câbles à fibres optiques extérieurs | Corning

Câbles pour applications extérieures

Câbles pour applications extérieures

Les câbles destinés aux applications extérieures sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles rencontrées dans ces environnements, des conditions environnementales extrêmes aux forces mécaniques. Ce sont les câbles que l’on trouve sur les antennes téléphoniques (aériens), dans les conduits souterrains ou même enfouis directement dans le sol. C’est pourquoi les câbles extérieurs doivent être de construction robuste pour résister aux rayons ultraviolets et aux variations de température, et peuvent présenter les caractéristiques requises pour pouvoir être installés en extérieur.

Câbles de détection distribués

Câbles de détection distribués

Nos câbles de détection distribuée offrent une surveillance optimisée de votre infrastructure vitale en environnement hostile. La détection distribuée est une technologie permettant d’effectuer des mesures en permanence sur toute la longueur du câble à fibres optiques.

En savoir plus

Le microcâble, un concentré d’avantages !

Applications

Questions fréquentes sur les câbles extérieurs

Questions fréquentes sur les câbles extérieurs

Des questions sur notre câble extérieur ? Nous avons rassemblé quelques questions pour vous aider à déterminer le type exact de câble répondant à vos besoins.

  • Quelle est la densité de fibres ?

    La densité de fibre que vous déployez le premier jour dépend du nombre de connexions dont vous aurez besoin ou prévoyez d’avoir besoin dans le futur. Il est toujours recommandé d’installer la plus haute densité de fibre dans l’espace disponible, afin d’éviter des travaux coûteux lors des mises à niveau. Corning propose une gamme complète de câbles d’extérieur aux densités de fibre allant de la fibre unique à 3 456 fibres.

  • Quel type de fibre optique ?

    Du bureau à l'océan, la fibre optique de Corning permet aux communications voix, données et vidéo de répondre aux exigences de nombreuses applications réseau. Que vous ayez besoin d'une perte ultra-faible pour la transmission longue distance, ou d'une résistance au pliage pour le câblage intérieur, la gamme de fibres optiques de Corning offre une gamme complète de produits optimisés pour répondre à un large éventail de défis rencontrés sur l'ensemble du réseau. Cliquez ici pour en savoir plus.

  • Câble à structure libre ou un câble ruban ?

    Les câbles à structure libre sont les câbles les plus couramment utilisés en extérieur. Ils comportent un élément de résistance central, des tubes tampons toronnés contenant des fibres optiques lâches et des fibres pouvant compter jusqu'à 288 fibres. Cette construction assure une bonne connaissance de l'installateur et des performances optimales d'épissure.

    Dans un câble à ruban, douze fibres sont généralement encapsulées dans un réseau (ou ruban) et plusieurs rubans peuvent ensuite être empilés pour obtenir le nombre de fibres requis. Les câbles rubans offrent un plus grand nombre de fibres et une plus grande densité de fibres que tout autre câble extérieur de la gamme Corning et permettent une jonction par fusion de masse pour une installation et une restauration de câble beaucoup plus rapides.

  • Qu'est-ce qu'un microcâble ?

    Les microcâbles sont des câbles miniatures à tube à structure libre 50 % plus fins, 40 % plus légers et d’une densité 33 % plus élevée que les câbles à tube à structure libre classiques. Les microcâbles peuvent être installés dans des microconduits, afin de réutiliser un espace de conduit encombré. Évolutifs et flexibles, ils facilitent la mise à niveau et offrent des techniques de déploiement innovantes et économiques. Corning propose désormais aussi des microcâbles haute-densité aux fibres optiques de diamètre réduit, 60 % plus fins et 70 % plus légers que les câbles à tube à structure libre classiques.

  • Ai-je besoin d'un câble blindé ou diélectrique ?

    Il est possible de blinder un câble à tube à structure libre ou ruban, pour une plus grande robustesse mécanique et protection contre les rongeurs. Si le câble doit être enterré directement dans le sol, c’est indispensable. Même s’il existe des options de blindage diélectrique, pour le déploiement sur ou près de lignes à haute tension, il est préférable d’utiliser un câble diélectrique (exempt de métal). 

  • Ai-je besoin d'un câble rempli de gel ou sans gel (sec) ?

    Auparavant, on protégeait les fibres de la moisissure à l’aide d’un gel inséré dans les tubes amortisseurs, mais les dernières avancées de la technologie d’hydrofugeage des câbles rendent désormais superflu cet élément salissant. Les fibres n’ayant plus besoin d’être nettoyées avant l’épissage, les câbles sans gel permettent une préparation à l’épissure rapide et efficace et économisent l’achat de consommables de nettoyage.

Partager