Modules de TAP | Corning

Augmentez le potentiel de votre réseau aux modules TAP passifs.

Augmentez le potentiel de votre réseau aux modules TAP passifs.

Pourquoi envisager la surveillance du réseau ?

Indispensable au bon fonctionnement de votre système réseau, la surveillance du réseau peut automatiquement détecter et réagir aux menaces et aux problèmes de performance.

Connectons-nous

Modules TAP EDGE™/EDGE8® Caractéristiques & Avantages

 

Avantages du Tapping optique passif vs le Spanning
Avantages TAP SPAN
Passif Les TAP sont des dispositifs passifs qui ne nécessitent aucune alimentation électrique ni aucune configuration. Les ports SPAN peuvent provoqueur des problèmes de réseau comme la présence des boucles si le spanning tree n'est pas désactivé sur un port SPAN. Elles peuvent survenir pendant le rafraîchissement du réseau lorsque des ports SPAN sont déployés en tant que ports réseau.
Accès à toute la donnée Ils copient toutes les données en temps réel sans ralentissement du trafic ni surcharge du réseau live. Les ports SPAN ne reçoivent pas l'ensemble des données : par exemple, les paquets corrompus et d'une taille inadaptée ne peuvent pas être reçus. En outre, les données du SPAN ont la priorité la plus basse.
Faible coût Les TAP sont peu coûteux et fournissent de façon très fiable et non intrusive des données à des outils de réseau pour plusieurs générations des fibres et connecteurs optiques.  Le coût des émetteurs-récepteurs utilisés pour les ports SPAN augmente avec chaque génération d'optique, ce qui entraîne une augmentation des coûts de surveillance.
Densité Intégré dans un câblage structuré, les TAP vous permettent de continuer à utiliser tous les ports sur les commutateurs du réseau. Le SPAN nécessite deux ports sur le commutateur du réseau pour surveiller la communication en duplex intégral entre deux equipements (entrée et sortie).
Sécurité et fiabilité Les TAPs sont totalement sécurisés car ils ne font pas partie du réseau (ils ne peuvent pas être piratés). Le SPAN retarde la synchronisation de l'interaction trame/paquet et impose une charge supplémentaire au réseau de production (réplication du trafic).

Foire aux questions sur la surveillance du réseau avec les modules TAP

En savoir plus sur les modules TAP en cliquant sur les questions ci-dessous.

  • Quelle est la différence entre la surveillance active et la surveillance passive du réseau ?

    La surveillance active implique un trafic de test actif ou des requêtes envoyées au réseau afin d'évaluer ses performances et d'identifier les problèmes. 

    La surveillance passive consiste à observer le trafic réseau existant sans générer de trafic supplémentaire.

  • Comment extraire les données du réseau ?

    Les données de la couche réseau doivent d'abord être extraites afin de pouvoir utiliser les outils d'analyse. Il existe deux méthodes courantes pour extraire les données du réseau afin de pouvoir les analyser :

    - Ports SPAN, port de switch pour l'analyse (actif) - SPAN (Port Mirroring) a été créé pour répliquer les paquets d'un seul port (ou VLAN) pour la surveillance.

    - Ports TAP (Traffic Access Point) - Les modules TAP utilisent le splitting passif pour transmettre le trafic en ligne à un appareil de surveillance connecté sans perturber le flux de données.

  • Comment opère le tapping optique passif ?

    Les TAPs capturent une copie du trafic réseau et la redirigent à des fins d'analyse. Les TAPs passifs, comme les TAPs optiques, ne perturbent alors pas le trafic d'origine.

  • Quels sont les avantages du port tapping par rapport aux ports SPAN (Port Mirroring) ?

    Il existe cinq avantages principaux du Port Tapping - que ce soit via les solutions Corning EDGE™ et EDGE8® ou d'autres dispositifs passifs - par rapport aux ports SPAN : 

    - Le port tapping est entièrement passif et ne nécessite pas d'alimentation électrique, de configurations de switch ou de programmation de switch. Cela permet d'éviter les problèmes de réseau tels que les boucles de pontage qui peuvent se produire avec les ports SPAN lors d'une mise à jour du réseau. 

    - Le tapping de ports divise le signal en temps réel sans surcharger votre réseau en direct, alors que les ports SPAN qui répliquent votre signal peuvent modifier le timing des interactions trame/paquet et surcharger davantage le réseau en direct. 

    - Les composants de cartographie des ports sont peu coûteux et très fiables. Vous pouvez utiliser des composants passifs avec plusieurs générations d'optiques, alors que les ports SPAN peuvent devenir plus chers à chaque mise à jour du protocole de débit de données. 

    - Le port tapping ne nécessite pas de ratio de sur-utilisation car il fait partie de votre câblage structuré, tandis que les ports SPAN nécessitent deux ports (un pour votre réseau en direct et un pour l'appareil de surveillance) pour la surveillance des ports en duplex intégral. 

    - Lors du mappage des ports, tout le trafic de la connexion en direct est transféré vers le périphérique de surveillance. Les ports SPAN ne reçoivent pas toutes les données du réseau, comme les données endommagées ou les paquets mal dimensionnés, et peuvent donc ne pas fournir une image complète des performances de votre système. 

    Corning utilise le taping de port passif dans notre vaste sélections de modules de taping EDGE et EDGE8.

  • Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez notre document complet avec toutes les questions fréquemment posées.

Outils et ressources

Vous avez besoin d'aide pour mettre en œuvre des modules TAP dans votre réseau ?

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.

Partager