Corning s’engage à suivre les normes de sécurité les plus élevées en garantissant la conformité de ses produits à la norme européenne CPR
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
Corning s'engage à garantissant les normes de sécurité de ses produits à la norme européenne CPR

Corning s'engage à garantissant les normes de sécurité de ses produits à la norme européenne CPR

La Norme Européenne CPR

News Releases
Corporate Communications
Corning s’engage à suivre les normes de sécurité les plus élevées en garantissant la conformité de ses produits à la norme européenne CPR
Corning s’engage à suivre les normes de sécurité les plus élevées en garantissant la conformité de ses produits à la norme européenne CPR
Corning, NY | Corning Incorporated | July 20, 2017

Corning Incorporated (NYSE:GLW) annonce que sa gamme de produits est désormais entièrement conforme à la nouvelle CPR (Construction Products Regulation) pour les câbles de télécommunication destinés à être installés à l’intérieur des bâtiments et utilisés pour les travaux de construction. Les câbles sans gel FREEDM B2 et la gamme de câbles d’intérieur à structure serrée MIC de Corning ont obtenu respectivement les classifications de haute performance B2 et C.

Corning a répondu aux critères de classification uniformes définis par l'Union européenne qui certifient le taux de combustibilité des câbles dans toute l'Europe. Depuis le 1e juillet 2017, les produits conformes aux nouvelles exigences doivent obligatoirement être marqués d'un logo CE indiquant que le câble est classé selon la norme EN13501-6 et respecte les propriétés de sécurité incendie.

Ainsi, la nouvelle gamme Corning comprend des produits à haute performance classés B2 et C répondant aux recommandations pour les bâtiments présentant des risques d'incendie élevés tels que les hôpitaux, les écoles, les hôtels, les immeubles de grande hauteur/à logements multiples, les bâtiments gouvernementaux ou publics et les data centers.

« Corning est un membre engagé de l'Association Europacable et investit depuis longtemps dans le développement et le test de produits », explique Mattias Nitschke, responsable de la ligne de production « câbles » chez Corning et signataire de la charte d’Europacable au nom de l’entreprise. « La CPR permettra de garantir la circulation de produits de haute qualité et sans danger sur le marché européen, et nous nous engageons à soutenir nos clients et à améliorer la sécurité de tousAvec l'introduction des câbles FREEDM B2, nous sommes fiers de proposer une gamme de produits répondant aux normes les plus élevées en matière de sécurité ».

Les principaux avantages des nouveaux câbles FREEDM B2 et de la gamme de câbles MIC de classe C sont nombreux : 



Câbles à fibre optique intérieur / extérieur FREEDM B2 

  • Câble à structure libre avec une construction sans gel, qui en cas d’incendie, a une combustion créant des déchets moins dangereux et réduit de façon significative la production de fumée et de gouttelettes enflammées.

  • Gaine du câble LSZH de performance B2 et résistant aux UV et aux microbes, qui peut être installé dans des conduites ou des fourreaux et ne nécessite pas de re-terminaison à l'entrée du bâtiment.

  • Convient pour l’épissurage ou la terminaison directe (en utilisant des kits d’épanouissement), permettant une préparation facile du câble avec des temps d'installation courts et des résultats plus précis.

  • Impression sur le câble facilement identifiable et étiquetage CE sur la gaine du câble pour assurer une transparence totale quant aux performances du câble évaluées selon la CPR.

 

Câbles à fibres optiques d’intérieur à structure serrée MIC®

  • Câble sans gel.

  • Gaine ignifugée LSZH/FRNC de classe C pour usage en intérieur, adaptée à des utilisations présentant un risque d'incendie moyen à élevé et pour câblage horizontaux (aux étages) et verticaux dans un bâtiment.

  • Structure serrée de 900 µm qui facilite la terminaison optique pour les applications nécessitant peu de fibres dans un réseau local et en FTTO (Fiber To The Office), ce qui élimine le besoin de kits d’épanouissement pendant l'installation.

  • Impression sur le câble facilement identifiable et étiquetage CE sur la gaine du câble pour assurer une transparence totale quant aux performances du câble évaluées selon la CPR.

Des informations supplémentaires sur la gamme de câbles sans gel intérieur/extérieur FREEDOM B2 et la gamme de câbles intérieurs MIC, ainsi qu’une liste complète de certificats sont disponibles sur le site de Corning.



Déclarations prospectives et Avertissements
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (telles que définies par le U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995) fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles concernant les résultats financiers et les opérations commerciales de Corning, qui comportent des risques et des incertitudes importants susceptibles d’entraîner une différence matérielle dans les résultats réels. Ces risques et incertitudes comprennent : les effets des conditions politiques, économiques et commerciales mondiales ; les conditions au sein des marchés financiers et de crédit ; les fluctuations monétaires ; les taux d'imposition ; la demande de produits et les capacités de l'industrie ; la compétition ; la dépendance à une clientèle concentrée ; l’efficience des processus de fabrication ; la réduction des coûts ; la disponibilité des composants et des matériaux essentiels ; la commercialisation de nouveaux produits ; les fluctuations des prix et les variations de composition des ventes entre les produits premium et non-premium ; les frais de démarrage ou de restructuration de nouvelles usines ; les perturbation possible des activités commerciales en raison d'activités terroristes, de conflits armés, d'instabilité politique ou financière, de catastrophes naturelles, de conditions météorologiques défavorables ou de risques de santé majeurs ; l’adéquation de l'assurance ; les activités de sociétés d’investissement ; les activités d'acquisition et de cession ; le niveau de stock excédentaire ou obsolète ; la vitesse du changement technologique ; la capacité d'appliquer les brevets ; les problèmes de performance des produits et des composants ; la rétention du personnel clé ; les fluctuations des cours boursiers ; et les litiges défavorables ou les évolutions réglementaires. Ces facteurs de risque, ainsi que d’autres facteurs, sont détaillés dans les documents déposés par Corning auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date où elles sont exprimées, et Corning ne prend aucun engagement de les mettre à jour par suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.


Divulgation sur les médias numériques
Conformément aux directives émises par la SEC concernant l'utilisation des sites web et des réseaux sociaux de la société pour divulguer des informations importantes, Corning Incorporated (« Corning ») souhaite informer les investisseurs, les médias et les autres parties intéressées qu’elle a l'intention d'utiliser son site web (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html) pour publier des informations importantes sur l'entreprise, y compris des informations pouvant être jugées importantes pour les investisseurs. La liste des sites web et des réseaux sociaux que l'entreprise utilise peut être mise à jour sur les médias et le site web de Corning de temps à autre. Corning encourage les investisseurs, les médias et les autres parties intéressées à examiner les informations que Corning peut publier sur son site web et ses réseaux sociaux comme décrit ci-dessus, en plus des documents SEC, des communiqués de presse, des conférences téléphoniques et des webcasts de l'entreprise.


À propos de Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) est l'un des leaders mondiaux de l'innovation en science des matériaux. Depuis plus de 160 ans, Corning met en application son expertise inégalée du verre de spécialité, de la céramique et de la physique optique pour développer des produits qui ont créé de nouvelles industries et transformé la vie du public. Corning est capable, grâce à des investissements soutenus dans la R&D, une combinaison unique d'innovation matérielle et de procédés, et une étroite collaboration avec ses clients, de résoudre des défis technologiques majeurs. Les entreprises et les marchés de Corning évoluent constamment. Aujourd'hui, les produits de Corning permettent le fonctionnement de diverses industries, telles que l'électronique grand public, les télécommunications, les transports et les sciences du vivant. Ils comprennent du verre de protection résistant aux dommages pour smartphones et tablettes ; du verre de précision pour la technologie d’affichage avancée ; la fibre optique, les technologies sans fil et les solutions de connectivité pour les réseaux de communication haute vitesse ; des produits de confiance qui accélèrent la découverte et la fabrication de médicaments ; et des produits de contrôle des émissions pour voitures, camions et véhicules non routiers.