Evolv™ speziell geschützte Anschlusstechnik mit Pushlok™ Technologie | Corning
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
Hier ist die FTTx preconn Lösung auf die Sie gewartet haben

Evolv™ speziell geschützte Anschlusstechnik kommt überall zum Einsatz. Schneller, einfacher und kleiner als je zuvor um Ihr Netzwerk zu entwickeln und die Welt zu verändern.

Smart Cities, NG-PON2, 5G-Mobilfunkanwendungen: Die Fortschrittsvisionen im Bereich konvergenter Kommunikations-Netzarchitekturen werden weltweit mit Hochdruck in die Tat umgesetzt. Eine immer größere Bandbreite ist für den Erfolg am Markt entscheidend und so lautet die wichtigste Frage: Wie können noch mehr Glasfaserverbindungen in den bestehenden Anlagen untergebracht werden?

Cornings Innovationen der vorkonfektionierten FTTx Lösungen

Schneller

,,Stecken & Klicken"

Verbindung durch Stecken und Klicken

Mit Pushlok™ wird die Verbindung in Sekunden hergestellt – ermöglicht eine einhändige Installation und bietet hörbares Feedback.

Erfahren Sie mehr

Einfacher

Ein Produkt

Ein Produkt das intuitiv in allen Umgebungen funktioniert.

Die Installation der Drop Kabel könnte nicht einfacher sein, und mit sowohl akustischem als auch physischem Feedback werden die Fehlerquellen minimiert und potenzielle Schäden durch falsche Handhabung praktisch ausgeschlossen.

Erfahren Sie mehr

Kompakter

Bis zu 4 x kleiner

Bis zu 4 x kleiner als herkömmliche preconn Terminals

Evolv™ speziell geschützte Anschlusstechnik findet Platz in sehr engen Räumen, was eine Welt zahlreicher neuer Möglichkeiten eröffnet.

Erfahren Sie mehr

Vielseitiger

Sparen Sie Zeit, Platz, Infrastruktur und Inventar

Platzsparender, schneller zu installieren, weniger Infrastruktur und geringere Lagerbestände. All das bei höherer Qualität, ohne die Ästhetik Ihres Gebäudes zu beeinträchtigen.

Unsere neue, vielseitige Systemlösung ist so einfach zu bedienen - stecken, klicken, verbunden!

Erfahren Sie mehr

Installationsvideos

Bleiben Sie in Verbindung

Melden Sie sich jetzt an, um aktuelle Informationen über die nächste Runde von Innovationen unserer Evolv HC-Lösung mit Pushlok-Technologie zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung

Wir werden Sie über künftige Innovationen für unsere Evolv™ HC-Lösungen mit Pushlok™ Technologie auf dem Laufenden halten.