Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Wie stellt Corning Optical Communications sicher, dass jeder verschickte UniCam®-Stecker sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist?
Alle UniCam-Stecker erfüllen oder übertreffen die in EIA/TIA 568.B spezifizierten Anforderungen. Jede UniCam-Stecker-Polierung wird mithilfe eines automatischen visuellen Inspektionssystems mit bis zu 200-facher Vergrößerung ausgewertet. Die Premium-Stecker werden einem automatischen Inferometertest sowie Prüfungen des inneren Faserstücks unterzogen. Zuletzt wird jeder Stecker auf seine Einfügungsdämpfung und den ordnungsgemäßen Verschluss sowie die Anschlussfähigkeit mit einem Adapter geprüft. Jede Endfläche wird gereinigt und mit einer schützenden Staubkappe versehen, bevor der Stecker schließlich verpackt wird. Zudem werden Stecker stichprobenartig aus jeder Charge entnommen und an Fasern angeschlossen, um eine Feldinstallation zu simulieren. Kein Stecker verlässt unser Werk, bevor nicht all unsere strikten Anforderungen erfüllt sind.